- Sigurnosne svjetlosne zavjese i rešetke prema području primjene
- Zaštita prstiju
Zaštita prstiju
| Vrsta senzora | Stupanj zaštite | Razlučivost | Zaštićena visina/širina | Točke koje treba uzeti u obzir |
|---|---|---|---|---|
|
|
• Tip 4 • SIL 3 • SIL cl 3 • PL e |
14 mm | 160…1810 mm / do 6 m | • Kompaktno kućište • Raspon i način rada mogu se programirati putem ožičenja • U ponudi standardni i releji za prigušivanje |
|
|
• Tip 4 • SIL 3 • SIL cl 3 • PL e |
14 mm | 460…1060 mm / do 5 m | • Unaprijed sastavljeno akrilno kućište Ø 55 mm • Unutarnji grijač sprečava kondenzaciju • Stupanj zaštite kućišta: IP69K • Raspon i način rada mogu se programirati ožičenjem • U ponudi standardni i releji za prigušivanje |