- Senzori temperature po primjeni
- Hidraulička ulja
Hidraulička ulja
Linija senzora | Temperaturni raspon |
Dužine umetka | Signal | Konstrukcija | Vizualizacija | Točke koje treba uzeti u obzir |
---|---|---|---|---|---|---|
TN |
–50…150°C | 45…150mm | • odašiljač • sklopka • IO-Link |
Integrirano | • brojčani prikaz • statusni LED |
• preciznost od +/- 0,3K • dvobojni zaslon • intuitivno upravljanje pomoću triju tipkala |
TR |
–100…600°C | Ovisno o termootporniku | • odašiljač • sklopka • IO-Link |
Modularno | • brojčani prikaz • statusni LED |
• preciznost od +/- 0,3K • prihvaća dvo-, tro- i četverožičane termootpornike • dvobojni zaslon • intuitivno upravljanje pomoću triju tipkala |
TA |
–50…200°C | 17…350mm |
• odašiljač • IO-Link |
Integrirano | Statusni LED | • preciznost od +/- 0,3K • kratko vrijeme odziva • kompaktan dizajn i potpuno zavarena konstrukcija od nehrđajućeg čelika |
TD |
–50…150°C | 30…350mm | • odašiljač • IO-Link |
Integrirano | • brojčani prikaz • statusni LED |
• preciznost od +/- 0,3K •fleksibilni procesni priključak • kompaktan dizajn i potpuno zavarena konstrukcija od nehrđajućeg čelika |
TP |
–50…300°C | Ovisno o termootporniku | • odašiljač • IO-Link |
Modularno | Statusni LED | • preciznost od +/- 0,3K • pretvaranje termootpornika u analogni izlaz i IO-Link • automatsko otkrivanje vrste termootpornika |
TK |
–20…140°C | 50…250mm | Sklopka | Integrirano | Statusni LED | • preciznost od +/- 3K • jednostavna prilagodba pomoću dvaju prstenova za namještanje • dva izlaza za prebacivanje s fiksnom histerezom •mehanička blokada za sprječavanje slučajne promjene postavke |
TV |
–50…150°C | 25…30mm | • sklopka • IO-Link |
Integrirano | – | • preciznost od +/- 0,3K • dva izlaza za prebacivanje koja se mogu programirati • kompaktan dizajn i potpuno zavarena konstrukcija od nehrđajućeg čelika |
TT/TM |
–40…150°C | ugradna montaža, u razini s podlogom ...560mm |
Termootpornik | 6, sonda termootpornika od 10mm | – | • termootpornik Pt100 i Pt1000 razreda A • integrirani procesni priključak • za priključivanje na jedinicu za vrednovanje |
TS |
–100…600°C | razno | Termootpornik | 6, kabelska sonda termootpornika od 10mm | – | • termootpornik Pt100 i Pt1000 razreda A • fleksibilni procesni priključak • duljina kabela do 10m • za priključivanje na jedinicu za vrednovanje |
TCC |
–25…160°C | 30…1000mm | • odašiljač • sklopka • IO-Link |
Integrirano | Statusni LED | • preciznost od +/- 0,2K •otkrivanje pomaka osigurava proces • kompaktan dizajn i potpuno zavarena konstrukcija od nehrđajućeg čelika |