Senzori temperature
Što ako biste mogli smanjiti troškove postavljanja i održavanja pouzdanog mjerenja temperature?
Tradicionalni proizvodi za osjet temperature mogu biti veliki, teški za ožičiti i skloni prodoru tekućine.
Pouzdana rješenja za osjet temperature društva ifm nude kompaktna kućišta, iznimno kratka vremena odziva, jednostavni električni priključak M12 i izvedbu od nehrđajućeg čelika.
Optimalno rješenje za svaki zahtjev
Vrsta senzora | Maks. mjerni raspon [°C] | Maks. dubina za instalaciju [mm] | Zaslon | Senzor s integriranim vrednovanjem | Zasebni upravljački monitor | PT100/PT1000 s procesnim priključkom |
Sonda PT100/PT1000 | Kabelski senzor PT100/PT1000 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kompaktni senzori temperature za industrijske primjene |
TA | -50...150 | 150 | + | ||||||
TN | -50...150 | 150 | + | + | ||||||
TK | -20...140 | 250 | + | |||||||
TV | -50...150 | 30 | + | |||||||
Kompaktni senzori temperature za mobilne primjene |
TA/TU | -50...150 | 200 | + | ||||||
TM | -40...150 | 50 | + | |||||||
Kompaktni senzori temperature za higijenske primjene |
TA | -50...200 | 350 | + | ||||||
TD | -50...150 | 350 | + | + | ||||||
TCC | -25...160 | 1000 | + | |||||||
Modularni koncept za industrijske i higijenske primjene |
TR | -100...600 | + | + | ||||||
TP | -50...300 | + | ||||||||
TM | -40...150 | 250 | + | |||||||
TS | -100...600 | 200 | + | |||||||
TT | -40...150 | 560 | + | |||||||
Infracrveni senzori temperature za vruće predmete |
TW7 | 50...1350 | + | + | ||||||
TW2 | 0...2500 | + | + |