Temperaturni senzor s IO-Linkom
TV7105
TV7-025CLER14-QFRVG/US
Temperaturni senzor s IO-Linkom
TV7105
TV7-025CLER14-QFRVG/US
- Visoki stupanj preciznosti u čitavom području mjerenja temperature
- Osobito dobra dinamika reagiranja i iznimno kratko vrijeme odgode uključivanja
- Čvrsto kućište od nehrđajućeg čelika s iznimno visokom otpornošću na tlak
- Dva programabilna izlaza za prekapčanje
- Stalni prijenos vrijednosti postupka putem IO-Linka
- Korisnički prilagođena komunikacija i parametrizacija pomoću IO-Linka
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 2 |
---|---|
Mjerno područje [°C] | -50...150 |
Komunikacijsko sučelje | IO-Link |
Procesni priključak | spoj navojem G 1/4 |
Duljina instalacije EL [mm] | 25 |
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti | ||
---|---|---|---|
Mjerni element | 1 x Pt 1000; (prema DIN EN 60751, razred A) | ||
Mediji | tekući i plinoviti mediji | ||
Snaga tlaka [bar] | 400 | ||
Napomena o snazi tlaka |
|
Električni podaci
Radni napon [V] | 18...32 DC; ("supply class 2" prema cULus) |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 50 |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrijeme odgode uključenja [s] | 1 |
Ugrađena nadzorna jedinica | da |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 2 |
---|
Izlazi
Ukupni broj izlaza | 2 |
---|---|
Izlazni signal | signal prekapčanja; IO-Link; (konfigurabilno) |
Električna izvedba | PNP/NPN |
Broj digitalnih izlaza | 2 |
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju) |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2,5 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 100 |
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje [°C] | -50...150 |
---|---|
Zadana točka SP [°C] | -49,8...150 |
Točka resetiranja rP [°C] | -50...149,8 |
U koracima po [°C] | 0,1 |
Razlučivost izlaza prekapčanja [K] | 0,1 |
---|
Točnost / odstupanja
Točnost sklopne točke [K] | ± 0,3 |
---|---|
Pomak temperature po 10 K [K] | 0,1 **) |
Vremena reakcije
Uklopna dinamika T05 / T09 [s] | 1 / 3; (prema DIN EN 60751) |
---|
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra | histereza/prozor; Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; logika prekapčanja; odgoda uključenja / isključenja; Prigušenje; Prikazna jedinica |
---|
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | IO-Link |
---|---|
Tip prijenosa | COM2 (38,4 kBaud) |
Revizija IO-Linka | 1.1 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...80 | |||
---|---|---|---|---|
Napomena o temperaturi okoline |
|
|||
Temperatura skladištenja [°C] | -40...100 | |||
Zaštita | IP 69K |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||||
Otpornost na vibracije |
|
||||
MTTF [godina] | 542,6 | ||||
Odobrenje UL-a |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 71,5 |
---|---|
Materijali | nehrđajući čelik (1,4404/316L); FKM |
Materijali u kontaktu s medijima | nehrđajući čelik (1,4404/316L); O-prsten: FKM |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | 35 |
Procesni priključak | spoj navojem G 1/4 |
Promjer sonde [mm] | 6 |
Duljina instalacije EL [mm] | 25 |
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno |
---|