- Senzori nagiba
- Statički senzori nagiba
Statički senzori nagiba
Višenamjenski uređaji za statičke primjene
Ova vrsta senzora nagiba uglavnom se upotrebljava u statičkim ili kvazistatičkim primjenama.
Ovim se obuhvaćaju razne nepokretne primjene, poput potpore škarastoj dizalici. Takvim je strojevima potrebna visoka razina statičke točnosti; međutim, senzor je osjetljiv na najmanju vibraciju.
U primjenama gdje je veća učestalost difuznih, vanjskih ubrzanja, mogu se upotrebljavati filtri softvera kako bi se signal senzora učinio ujednačenim.
Digitalni filtri za takve senzore obično su filtri „pomične srednje vrijednosti”. Nedostatak jest taj da se, iako se vrijednosti čine stabilnijima, utječe na vrijeme reagiranja senzora.
U ekstremnim slučajevima mora se pronaći ravnoteža između stabilnosti i vremena odziva.
Statički senzori nagiba serije JD koji sadrže 3 stupnja slobode kretanja
Vodoravno centriranje strojeva ili dijelova strojeva često je važan uvjet za pouzdan rad. Senzori nagiba koji se temelje na načelu statičkog mjerenja osmišljeni su za otkrivanje položaja kuta ili niveliranje pokretnih strojeva u nepomičnom radu.
Obično se upotrebljavaju za otkrivanje položaja na radnim platformama ili za niveliranje pokretnih dizalica ili bagera. U industrijske primjene uključuju se sustavi za praćenje solarnih ploča.
Dodatne funkcionalnosti statičkog senzora nagiba [JNxxx0]
- Integriranom mjernom stanicom MEMS omogućuje se pružanje svih neobrađenih trodimenzionalnih podataka mjerača ubrzanja, paralelno s (putem protokola CANopen i J1939) ili u nizu s dvodimenzionalnim vrijednostima nagiba (putem IO-Linka).
- Karakteristične vrijednosti triju osi koje su se izračunale, poput brzine vibracije [v-RMS] i ubrzanje vibracije [a-Peak], mogu se izravno očitati.
- Unaprijed definirane razine filtra (npr. 0,1 – 10Hz) i odabir osi mogu se postaviti kako bi odgovarali primjeni.
- Rasponom za otkrivanje niskih frekvencija koji sadrže mjerne stanice omogućuje se otkrivanje strukturne vibracije ili vibracije tornja u skladu sa standardom ISO4866 ili praćenje strojeva u skladu sa standardom ISO10816.
Uobičajene primjene jesu rashladni tornjevi i vjetrohvati ili sustavi za otkrivanje potresa.
Ograničenja statičkih senzora nagiba
U statičkim primjenama u kojih postoje snažni udarci i vibracije, filtriranje softverom ili prigušivanje signala mjerenja možda neće biti dostatni.
Nadalje, s obzirom na primjenu, kompromis između stabilnosti signala i vremena odziva možda se neće moći postići.
Štoviše, ubrzanja vozila u trenutku pokretanja ili kočenja mogu imati popriličan utjecaj na rezultat mjerenja s obzirom na to da senzor nagiba ne može razlikovati stvarno ubrzanje, zemaljsku silu gravitacije (referencija) i vanjsko ubrzanje prouzrokovane gore navedenim učincima.
Ova devijacija ovisi o snazi određenog ubrzanja i o brzini.
Za takve se primjene preporučuju senzori nagiba koji sadrže kompenzaciju ubrzanja (dinamički). Zasnivaju se na naprednoj tehnologiji prethodnih kvazistatičkih senzora nagiba.