3D-törmäysvaroituspaketti | IO-modulipaketti |
---|---|
• Kestävä ajoavustinjärjestelmä ajoreitillä olevien esteiden tunnistukseen • Varhainen heijastavien kohteiden (esim. turvaliiviä käyttävät henkilöt) tunnistus • Varhainen varoitus kuljettajalle mahdollisista vaaratilanteista • Sopii jälkiasennukseen olemassa oleviin koneisiin |
• Täydentää kamerajärjestelmää lisäämällä siihen binääri- ja analogiatuloja ja -lähtöjä • Helppo jälkiasennus liikkuviin työkoneisiin ilman väyläjärjestelmää • Käyttäjäystävällinen parametrointi ifm:n Vision Assistant -ohjelmiston avulla • Sisältää CAN-liitoskaapelin ja kaikki tarvittavat adapterikaapelit |
tuotteisiin |
3D-törmäysvaroitusjärjestelmä perustuu ifm:n vakio-3D-antureihin. Se tunnistaa esteet tarkasti ja visualisoi ne näytöllä 2D-kuvana. Näin kuljettaja on joka hetki tietoinen hälytyksen aiheuttajasta ja valvottavasta alueesta. Tehokkaiden algoritmien ansiosta virheliikkeet voidaan eliminoida virtuaalisesti. Järjestelmän käyttöönotto tapahtuu helposti mukana tulevan näytön avulla eikä tietokoneita näin tarvita.
Sarja sisältää kaikki komponentit, jotka tarvitaan täysin toimivan törmäysvaroitusjärjestelmän käyttöönottamiseen liikkuvassa työkoneessa, (esim. trukissa, pyöräkuormaajassa, kaivurissa, kurottajassa tai kuljetusvaunussa) muutamassa minuutissa.
Koneen kuljettajalla saattaa olla huono näkyvyys joihinkin kohtiin koneen ympärillä, mikä saattaa johtaa vaarallisiin tilanteisiin. Onnettomuusriskiä kasvattavat myös kiire ja kuljettajan väsymys. ifm:n ajoavustinjärjestelmä, joka helpottaa kuljettajan jokapäiväistä työtä, tarjoaa tähän apua.
ifm:n kehittämä aktiivinen esteiden tunnistus valvoo kuutta vaara-aluetta ajoneuvon ympärillä, ja se varoittaa kuljettajaa hyvissä ajoin uhkaavasta törmäyksestä. Tähän tarkoitukseen käytetään ifm:n luotettavaa, valon kulkuaikaan perustuvaa 3D-mittauteknologiaa, joka vähentää edistyksellisen algoritminsa ansiosta väärät hälytykset minimiinsä. Varoitukset ilmaistaan visuaalisesti, akustisesti ja ikonien muodossa mukana toimitettavalla 7" näytöllä.
Heijastavien materiaalien (esim. heijastinvyöt ja -liivit) luokituksen ansiosta ihmisiä koskevat törmäysvaroitukset voidaan asettaa etusijalle muihin esteisiin nähden. Tämä parantaa henkilöturvallisuutta.
Erikoisuus: Ajoavustinjärjestelmä toimitetaan aloitusvalmiina pakettina. Se sisältää kaikki tarpeelliset komponentit mukaanlukien kaapelit ja asennustarvikkeet. Tämä tarkoittaa sitä, että se voidaan helposti jälkiasentaa kaikkiin 24 V jännitteellä toimiviin koneisiin.
Laitteiden mekaanisen asennuksen ja plug & play -kaapeloinnin jälkeen käyttöönotto voidaan saattaa loppuun muutamassa minuutissa mukana toimitetun värinäytön avulla. Vain muutama parametri on asetettava intuitiivisen käyttöönottoprosessin aikana. Sitten järjestelmä on käyttövalmis.
Erikoisvaatimuksia varten käyttöönoton aikana on käytettävissä myös joukko expert-asetuksia. Käytettävissä on esiohjelmoituja tuloja ja lähtöjä lisätoiminnoille, kuten esim. lisäsignaalivalolle, summereille, pysäytystoiminnolle tai järjestelmän valmiustilalle.
3D-anturit sopivat ankariin käyttöolosuhteisiin ulko- ja sisätiloissa. Korkea suojausluokka, hyvä iskun- ja tärinänkestoisuus ja laaja lämpötila-alue täyttävät kaikki liikkuvissa työkoneissa tapahtuvasta käytöstä aiheutuvat vaatimukset.
*Jos koneessasi on poikkeava käyttöjännite, ota yhteyttä ifm:n asiakaspalveluun.
O3M-sarjan 3D-kamerassa on oletuksena CAN-liitäntä sen liittämiseksi liikkuviin työkoneisiin, joissa tämä väylä on usein valmiiksi asennettuna. Koneissa, joissa ei ole CAN-väylää, tämä uusi I/O-moduli voidaan kytkeä suoraan 3D-kameraan mukana toimitetun liitoskaapelin avulla. Moduli laajentaa järjestelmää lisäämällä siihen binääri- ja analogiatuloja ja -lähtöjä, jotka voidaan sitten liittää ohjausjärjestelmään ilman kenttäväylää.
I/O-moduli on esiohjelmoitu ja valmis käyttöön. Helppo parametrointi tai monimutkainen logiikkaohjelmointi mahdollistaa modulin sovittamisen yksittäiseen sovellukseen "Vision Assistant"-ohjelmiston käyttäjäystävällisen, graafisen "function block"-kaavion avulla.
I/O-moduli laajentaa O3M-sarjan 3D-kameraa, jossa oletuksena on ainoastaan yksi CAN- ja yksi Ethernet-liitäntä, binäärisillä ja analogisilla lisätuloilla ja -lähdöillä. I/O-modulissa on yhteensä 2 analogiatuloa (0...32000 mV), 10 binäärituloa, 1 PWM-lähtö ja 11 binäärilähtöä, jotka ovat kaikki esiohjelmoituja. CAN-väylä mahdollistaa IO-modulin liittämisen 3D-järjestelmään. Esiasennettu välikaapeli ja tulojen ja lähtöjen liitoskaapelit toimitetaan modulin mukana.
3D-järjestelmän parametrointi ja logiikan luominen tehdään ifm:n "Vision Assistant"-ohjelman avulla. I/O-moduli ei vaadi minkäänlaista ohjelmointia. Logiikkatoiminnot esitetään "Vision Assistant"-ohjelmassa graafisesti eräänlaisena "function block"-kaaviona. Se muodostuu yksinkertaisista AND/OR -toiminnoista, mutta mukana voi olla myös muistitoimintoja käyttäviä aritmeettisia operaatioita.
I/O-moduli sopii erinomaisesti 3D-kameran sovittamiseen olemassa oleviin liikkuviin koneisiin tai teollisuuslaitoksiin, joissa ei ole käytettävissä CAN-väylää. Tarvitaan vain modulin tulojen ja lähtöjen kytkeminen olemassa olevaan järjestelmään mahdollistamaan esim. akustisten tai optisten signaaligeneraattoreiden ja toimilaitteiden ohjaus. Teollisuuslaitoksissa liitäntä ohjausjärjestelmään toteutetaan I/O-modulin binäärilähtöjen kautta. Tämä yksinkertaistaa huomattavasti 3D-kameran käyttöönottoa.