You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. O3M 3D-Smart-anturi
  2. Teknologia

O3M 3D Smart Sensor - Teknologia

PMD valon kulkuaikaan (time-of-flight) perustuva mittausteknologia

Valon kulkuaikaan perustuva PMD-mittausteknologia (PMD = photonic mixing device) mahdollistaa näkymien ja kohteiden tunnistuksen vain yhdellä kuvakaappauksella kolmiulotteisena ja ilman liike-epätarkkuutta. Kuva-ala valaistaan näkymättömällä, moduloidulla infrapunavalolla ja takaisin heijastuva valo osuu PMD-anturiin.

Tehokas mittausjärjestelmä

Patentoidun PMD-teknologian ansiosta on mahdollista saavuttaa mittausarvojen hyvä toistotarkkuus silloinkin, kun mitattavien materiaalien heijastuskyky vaihtelee. Monivaiheinen mittausjärjestelmä tunnistaa myös pölyn tai vesihöyryn aiheuttamat häiriöt.

Pitkälle kehitetty algoritmi

Autoteollisuuteen kehitetyn älykkään algoritmin ja suuren kuvataajuuden (jopa 50 kuvaa/s) ansiosta anturi mahdollistaa 3D-informaation nopean ja luotettavan laskennan. Erityisesti moduloidun infrapunavalon ansiosta voidaan saavuttaa jatkuvasti suuri tunnistustaajuus sellaisillakin materiaaleilla, joiden heijastuskyky vaihtelee. Ja kaikki tuo vain 40 ms minimivasteajalla.

Sisäänrakennettu diagnostiikka

Liitännät kuten CAN varustettuna J1939- tai CANopen-protokollalla ja Fast Ethernet ovat sisäänrakennettuina vakiona. Itsediagnostiikkatoiminnot valvovat jatkuvasti järjestelmän tilaa anturista IR-valaistusyksikköön.