You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. O3M 3D-Smart-anturi
  2. Kuvakenttä

O3M 3D Smart Sensor - kohde ja etäisyys

PMD-teknologian toimintaperiaate perustuu valon kulkuajan mittaamiseen (ToF = time of flight). Kuva-ala valaistaan näkymättömällä, moduloidulla infrapunavalolla ja takaisin heijastuva valo osuu PMD-anturiin.

Erinomainen kaukonäkö:

Jopa 35 m toimintaetäisyys normaalioloissa ja 50 m heijastavilla kohteilla takaa yleiskäyttöisyyden. Jokainen PMD-sirun kuvapiste määrittelee etäisyyden kohteeseen lähetetyn ja vastaanotetun signaalin välisen vaihe-eron perusteella.

Ulkoisen valon eliminointi

Sisäänrakennettu aktiivinen taustavalaistuksen vaimennus estää ulkoisen valon aiheuttaman kuva-anturin kyllästymisen melkein kokonaan. Tämä tarkoittaa sitä, että PMD 3D-anturia voidaan käyttää jopa kirkkaassa 120 klx auringonvalossa.