You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. O3M 3D-Smart-anturi
  2. Kamerajärjestelmä O2M

Kamerajärjestelmä O2M

  • Tiivis, kokonaan valettu kotelo, suojausluokka IP 67 / IP 69K
  • Hyvä iskun- ja tärinänkestoisuus
  • Lämpötilaohjattu linssilämmitys
  • Automaattinen kirkkaussäätö
  • E4-tyyppihyväksyntä


Raskaan sarjan yleiskamerat
Työskentely- ja taka-alueen valvonnan merkitys liikkuvissa työkoneissa on jatkuvasti kasvussa. Analogisella videolähdöllä (PAL) varustettu O2M-sarjan kamera on suunniteltu vaativiin käyttöolosuhteisiin, ja se kunnostautuu erityisesti paineenkestävän kotelonsa ja suuren valoherkkyytensä (< 0,05 lux) ansiosta.

O2M-sarjan kamera voidaan mm. liittää suoraan värinäytöllä ja analogialiitännällä varustettuihin graafisiin PDM360 -dialogimoduleihin. Näin dialogimodulilla on mahdollista näyttää koneinformaation lisäksi myös kahden kameran lähettämää kuvainformaatiota. Niinpä erillisiä näyttöyksiköitä ei tarvita.

Lisäksi voidaan liittää myös plug & play -monitorit E2M231 tai E2M232.

Toimintaetäisyys ja kuva-alueen koko

Katselukulma 118° (O2M202 ja O2M203)

Tuotteet ja kaapelointiesimerkit

Tuotteisiin

• 2D-kamerat liikkuvan kaluston sovelluksiin, analoginen videolähtö

2D-kamerat

• Monitorit analogisille kameroille

Analogiset monitorit

• Välikaapelit mobiilikameroille

Liitoskaapelit

• Videojakaja liikkuviin työkoneisiin

Multi-view box

• Videokytkin O2M:lle, 3 porttia

Videokytkin

Kaapelointiesimerkki videojakajalle