- Tuoteuutuuksia
- Kunnonvalvonta
- Konfiguroitavat signaalivalot
Konfiguroitavat signaalivalot

- Erinomainen näkyvyys
- Moderni RGB LED -teknologia - pitkä elinikä, vähäinen varastointitarve
- Erilaiset käyttömoodit konfiguroitavissa IO-Linkin kautta tai asetusvalikon avulla
- Saatavana myös digitaalituloilla varustettuna standardiversiona
- Helppo asentaa
Hyvä suorituskyky
Signaalivaloja käytetään tilanosoitukseen tai varoituslaitteena kaikkialla tehtaissa mm. koneissa, kuljettimissa ja laitteistoissa. ifm:n innovatiiviset signaalivalot tarjoavat monia etuja perinteisiin signaalivaloihin verrattuna ja ne sopivat siksi erinomaisesti vaativiinkin sovellutuksiin.
Joustava konfigurointi
Yleensä signaalivalot pitää sovittaa sovellukseen. Sen sijaan, että käytettäisiin aikaa eriväristen modulien yhteenliittämiseen, uusi RGB LED -teknologia mahdollistaa signaalivalon konfiguroinnin tarpeen mukaan IO-Link-liitännän tai painikkeiden avulla (esim. jatkuva valo, hidas tai nopea vilkkuminen, eri värit j.n.e.). Tämä pienentää tyyppivalikoimaa ja varastointitarvetta.
Versiot
DV13xx / DV15xx -sarjojen signaalivaloissa on binäärituloja ja niitä voidaan säätää laitteen omien painikkeiden avulla. DV23xx / DV25xx -sarjojen signaalivaloja voidaan ohjata ja säätää IO-Linkin kautta ilman säätöpainikkeita.
Vaativiin olosuhteisiin
Vesi ja pöly eivät tartu lamppurungon sileään pintaan. Tämä estää lian tarttumisen varmistaen samalla signaalivalon pitkäaikaisen näkyvyyden.
Metallikomponentit kuten ruuvit tai liittimet eivät ole alttiina likaantumiselle. Tämä tarkoittaa sitä, että nämä signaalivalot soveltuvat erittäin hyvin elintarvike-, lääke- ja kemianteollisuuden sovelluksiin.
Optimaalinen näkyvyys
Patentoitu teknologia muodostaa voimakkaan kontrastin LED-valopisteen ja ympäristön välille. Tämä takaa optimaalisen näkyvyyden sellaisissakin tapauksissa, joissa esiintyy ulkoisia valolähteitä (esimerkiksi suurten ikkunoiden läheisyydessä).
Pitkä elinikä
LED-teknologian käyttö takaa signaalivaloille pitkän eliniän.
Sovitettavissa
RGB LED -teknologia mahdollistaa signaalivaloille yksilöllisen toiminnan (jatkuva valo, hidas tai nopea vilkkuminen, erilaiset värit) määrittelyn. Tämä pienentää tyyppivalikoimaa ja varastointitarvetta.
Signaalivalolle voidaan määritellä erilaisia toimintatiloja, esim. analogiatila pinnankorkeuden näyttöä varten. Äänisignaaliksi on valittavissa 7 erilaista ääntä.
Helppo asentaa
Kiinnike toimitetaan laitteen mukana. Lisäksi on saatavana asennusjalustalla varustettu malli, joka mahdollistaa korotetun asennuksen. Tätä asennusjalustaa voidaan kiertää 90 astetta, joten seinäasennus onnistuu ilman lisätarvikkeita. Lisäksi on saatavana tarvikkeita pylväsasennukseen.