Erityispiirre | Halogeniton |
---|---|
Sovellutus | kaapeli DV13xx & Dv15xx-sarjan valotornien liittämiseksi IO-Link-masteriin |
Käyttöjännite [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -25...80 |
---|---|
Suojausluokka | IP 68 |
Paino [g] | 51 |
---|---|
Materiaalit | PUR |
Valukotelomateriaali | PUR |
Mutterin materiaali | messinki, niklattu |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: PUR; Lukitus: messinki, niklattu; Kiristysmomentti: 0,7...0,9 Nm |
Liitäntä | Kaapeli: 1 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 6,8 mm; 3 x 0,25 mm² |
---|
Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: PUR; Lukitus: messinki, niklattu; Kiristysmomentti: 0,7...0,9 Nm |