- Tuoteuutuuksia
- Jännitesyöttö
- Monitorointitoiminnolla varustettu ylivirtasuojaus 24 V piireille
Monitorointitoiminnolla varustettu ylivirtasuojaus 24 V piireille
- Modulaarinen ja selektiivinen suojaus laitoksissa ja koneissa
- Luotettava ylivirtasuojaus mahdollistaa pienempien johdinkokojen käytön
- Potentiaalimoduleita saatavana lisävarusteena nopeaan ja helppoon kaapelointiin
- Laukaisusyyn tunnistus (IO-Linkin kautta)
- Virta- ja jännitemittaus jokaisessa kanavassa (IO-Linkin kautta)
Turvallisuutta 24 V puolelle
Toisin kuin 230 V primääripuolella, sekundääripuolen piirien suojaus jätetään usein hoitamatta. Toinen ongelma on, että 24 V DC jännitesyöttövikojen yhteydessä tavalliset mekaaniset suojakatkaisijat eivät useinkaan laukea. Näin voi käydä esimerkiksi pitkien kaapelien yhteydessä. ifm:n elektroniset suojakytkimet valvovat piiriä jatkuvasti ja tarvittaessa katkaisevat jännitesyötön luotettavasti. Yksittäiset haarat voidaan kytkeä irti selektiivisesti. Tämä mahdollistaa hakkuriteholähteiden kuormapiirien kaapelihalkaisijoiden pienentämisen. Uusien säädettävien suojamoduliversioiden laukaisuvirta on säädettävissä, mikä mahdollistaa laitoksen piirien optimaalisen sovituksen koneisiin. Lisävarusteena hankittavien potentiaalimodulien ansiosta sulakepaketti voidaan laajentaa älykkääksi kaapelointijärjestelmäksi. IO-Link -versio mahdollistaa tärkeän diagnostiikkadatan arvioinnin.
Modulaarinen asennus
Järjestelmän rakenne on modulaarinen ja siihen kuuluu jännitesyöttömoduli, joka pystyy syöttämään maks. 40 A virran. Suojamodulit voidaan asentaa vierekkäin. Tämä tehdään yksinkertaisen kiinnikkeen avulla ilman siltauksia, hyppylankoja t.m.s. Potentiaalimoduleita käytetään piirien jakamiseen ja maadoitusjohdon kytkemiseen. Helppo asennus ja minimoitu kaapelointi säästävät kustannuksia ja aikaa. Standardiversiolla käyttäjä voi kytkeä päämoduliin enintään 10 ja IO-Link -versiolla enintään 8 suojamodulia.
Versiot
Laukaisumekanismin lisäksi moduleissa on LED-merkkivalo, joka ilmaisee onko moduli lauennut, onko se aktiivinen ja paljonko sen kapasiteetista on käytössä. Jokainen kanava voidaan aktivoida, deaktivoida tai säätää painikkeen avulla. Syöttömodulissa on lisäksi yhteislähtö, jota käytetään modulin laukeamisen signalointiin.
Lisää läpinäkyvyyttä IO-Linkin avulla
IO-Link -versiossa on samanlainen toiminta; siitä saadaan kuitenkin lisätietoa jokaisesta kanavasta:
- tehollinen nimellisvirta (1 tavu syklinen)
- lähtöjännite (asyklinen)
- laukaisulaskuri (asyklinen)
- yksikön senhetkinen tila (1 tavu syklinen):
– oikosulku
– ylikuormitus
– alijännite
– raja saavutettu (80 % IN) - aktivointi/deaktivointi
- laukaisun nollaus
- laukaisulaskurin nollaus
Laajennetut toiminnot DF2101 IO-Link -jännitesyöttömoduli
- jokaisen kanavan mitattujen virta- ja jännitearvojen minimi / maksimiarvojen generointi millä tahansa aikajaksolla
- jokaisen kanavan mitattujen virta- ja jännitearvojen keskiarvonmuodostus millä tahansa aikajaksolla
- yksittäisten kanavien jatkuva kytkentä syklisen tiedonsiirron huomiotta jättämiseksi (esim. tärkeiden laitteiden jännitesyötön varmistamiseksi käynnistysvaiheessa). Suojatoiminto pysyy aktiivisena
Suojamoduleita on saatavana kiinteille virroille 2 A, 4 A, 6 A, 8 A ja 10 A sekä säädettävänä 1...10 A versiona. kiinteät virta-arvot estävät myöhemmät, esim. maksimiarvon muuttamisesta aiheutuvat väärinkäytöt. Säädettävät modulit mahdollistavat joustavan käyttöönoton.