Yhä useampi käyttäjä asentaa ohjauskomponenttinsa ohjauskeskuksen sijasta hajautetusti koneeseen (esim. IO-Link -masterit ja muut kenttämodulit). Klassisen ohjauskeskuksesta suoritettavan jännitesyötön yhteydessä esiintyy usein kriittisiä jännitehäviöitä, jotka aiheutuvat suurten virtojen siirtämisestä pitkien kaapeleiden kautta. Tämän ehkäisemiseksi ifm tarjoaa tehokasta, suoraan kentälle asennettavaa jännitelähdettä
Lähtöpiirien 24 V jännitettä voidaan säätää rajoitetulla alueella jännitelähteen omilla painikkeilla. Sitä voidaan esimerkiksi hieman nostaa siten, että pitkistä syöttökaapeleista huolimatta kytketylle kulutuslaitteelle saadaan tarkasti 24 V jännite. Käyttäjä voi myös asettaa neljän elektronisen sulakkeen laukaisuvirrat. Näin saavutetaan maksimisuojaus toisiopiirin oikosulku- tai ylivirtilanteissa.
Jännitelähteen etupanelissa on kolme painiketta virta- ja jännitearvojen asettamista varten. Eriväristen LED-merkkivalojen rivistö antaa myös nopean yleiskuvan tiloista ja mahdollistaa nopean diagnoosin tekemisen vikatapauksessa. Se ilmaisee jännitelähdeyksikön tai yksittäisten lähtöpiirien virtakuormituksen alueella 0...200%, asetetut virta- ja jännitearvot sekä sen, mikä sulakkeista on lauennut. Jokaiselle lähtöpiirille on oma sulakkeen resetointipainike.
Elektroniset sulakkeet havaitsevat oikosulut luotettavasti suurillakin linjaresistansseilla. Neljän lähtöpiirin yksilöllisen sulakesuojauksen ansiosta viallinen piiri voidaan kytkeä selektiivisesti irti samalla, kun muut piirit jatkavat toimintaansa häiriintymättä. Jännitesyöttö taataan voimakkaiden virtapiikkienkin yhteydessä, esim. kytkettäessä kapasitiivisia kuormia.