Sovellutus | koneen tilojen signalointi |
---|
Käyttöjännite [V] | 18...30 DC; (SELV/PELV mukaan) |
---|---|
Nimellisjännite DC [V] | 24 |
Virrankulutus [mA] | < 200 |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Tulojen lukumäärä, binääri: 6 |
---|
Tulojen lukumäärä, binääri | 6 |
---|---|
Tulovirta "1" [mA] | 6 |
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tiedonsiirtotyyppi | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link-versio | 1.1 | ||||
SDCI-standardi | IEC 61131-9 | ||||
SIO-moodi | kyllä | ||||
Vaadittava masterportin tyyppi | A | ||||
Min. prosessijakso [ms] | 3,2 | ||||
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID) |
|
Ympäristölämpötila [°C] | -25...50 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -40...75 |
Sallittu suht. ilmankosteus [%] | 90 |
Llmanpaine [kPa] | < 106 |
Maksimikorkeus merenpinnasta [m] | 2000 |
Suojausluokka | IP 65 |
Paino [g] | 589,5 |
---|---|
Asennustapa | Asennusjalusta |
Mitat [mm] | Ø 70 / L = 344 |
Materiaalit | kotelo: ABS; optiikka: PC |
Näyttö |
|
---|
Tarvikkeet (lisävaruste) |
|
---|
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A |
---|
jalusta-asennus
|
|
---|
seinäasennus
|
|
---|
|
|
---|