- Systém IO-Link – hlavní stránka
- Výběr výrobku
- Převodníky a displeje systému IO-Link
Převodníky a displeje IO-Link
Ve stávajících strojích a provozech, senzorech a ovládacích členech se k monitorování a řízení procesů často stále používají analogové nebo binární signály. V rámci projektů digitalizace nebo retrofitu, hledají uživatelé jednoduché způsoby optimalizace procesů a posunutí stávajících signálů a dat na úrovneň IT.
Pro tyto a další aplikace vytvořila společnost ifm rozsáhlé portfolio převodníků IO-Link. Tato zařízení mohou rychle a snadno převádět standardní signály na signály IO-Link a nabízejí mnoho výhod při použití v řídicích systémech nebo ve světě IT. Na rozdíl od tradičních řídicích signálů nabízí systém IO-Link plný přístup k inteligenci senzoru, lepší diagnostiku a výhody z hlediska problémům s EMC (elektromagnetickou kompatibilitou – rušením).
Vyberte si převodník, který vám nejlépe vyhovuje.
| Funkce | Vstup | Výstup | Displej | Produkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 × 4–20 mA | 1 × IO-Link / SIO 1 × 4–20 mA |
DP2200 IP 67 DP4200 IP 69K |
|||
| 2 × 0–10 V | IO-Link |
DP1222 IP 67 DP3222 IP 69K |
|||
| Převod IO-Link na analogové signály | IO-Link (master) |
2 × 4–20 mA | DP1213 IP 67 | ||
| 2 × 0–10 V | DP1223 IP 69K | ||||
| Převod IO-Link na analogové signály | IO-Link (zařízení) |
2 × 4–20 mA | EIO104 IP 69K | ||
| RTD (Pt100 nebo Pt1000) |
1 × IO-Link |
Teplotní zástrčky | |||
| 1 × IO-Link 1 × 0–10 V |
|||||
| Funkce | Vstup | Výstup | Displej | Produkt | |
|---|---|---|---|---|---|
|
IO-Link (zařízení) |
1 × IO-Link 1 × DO (PNP/NPN) |
E43406 IP 67 (PNP) E43410 IP 67 (NPN) |
||
|
2 × DI (pulzní vstup, aktivní) |
1 × IO Link 1 × DO nebo 2 × DO |
DP2122 IP 67 DP4122 IP 69K |
||
|
2 × DI (vstup čítače, vstup funkce) |
1 × IO-Link 1 × DO nebo 2 × DO |
DP2302 IP 67 DP4302 IP 69K |
||
|
2 × DI |
1 × IO-Link |
DP2402 IP 67 DP4402 IP 69K |
||
|
2 × DI |
1 × NO relé |
DP1603 IP 67 DP3603 IP 69K DP3613 IP 69K |
||
| Funkce | Vstup | Výstup | Displej | Produkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adaptér Bluetooth k propojení se systémem IO-Link Odbočení (čtení) stávajícího rozhraní IO-Link komunikace mezi zařízením a jednotkou master prostřednictvím technologie Bluetooth a aplikace pro chytré telefony moneo blue. (včetně paměťové historie) |
IO-Link (zařízení) |
IO-Link (master) + bezdrátová komunikace prostřednictvím technologie Bluetooth |
E30446 IP 67 | ||
| IO-Link Bluetooth adaptér Přístup (čtení a zápis) ke všem zařízením IO-Link (parametry a procesní hodnoty) na IO-Link masteru prostřednictvím technologie Bluetooth a aplikace pro chytré telefony moneo blue. IO-Link master lze také nakonfigurovat. |
IO-Link (master) |
Bezdrátová komunikace prostřednictvím technologie Bluetooth | EIO330 IP 69K | ||
| Bluetooth Mesh Systém Bluetooth Mesh se skládá až z 50 adaptérů Bluetooth EIO344, které lze spárovat se základnovou stanicí EIO404. Adaptéry jsou připojeny k senzorům systému IO-Link (bez ohledu na výrobce) a přenášejí procesní data do základnové stanice prostřednictvím Bluetooth. |
1 x zařízení systému IO-Link na adaptér EIO344 50 x adaptér EIO344 na stanici EIO404 |
Adaptér: Bezdrátová komunikace prostřednictvím systému Bluetooth Mesh + digitální přepínací Základnová stanice: Protokoly MQTT + REST-AP |
EIO404 IP67 EIO344 IP69K |
||
| Funkce | Produkt | |
|---|---|---|
| IO-Link DISPLAY Uvádí volně definovatelné procesní hodnoty, texty a QR kódy, které jsou přenášeny z PLC. |
E30391 | |
| IO-Link inline DISPLAY Uvádí data a informace připojeného senzoru IO-Link. |
E30430 | |
| IO-Link master DISPLAY Zobrazuje data a informace senzorů IO-Link společnosti ifm připojených k IO-Link masteru. |
E30443 | |
| Multifunkční displeje pro monitorování standardních analogových signálů. Zobrazuje dvě hodnoty přenášené z jednotky IO-Link master do zařízení. Akvizice a přepočet dvou analogových signálů a výstup prostřednictvím rozhraní IO-Link. |
DX2045 DX2055 |
|