- Systém IO-Link – hlavní stránka
- Výběr výrobku
- IO-Link moduly
Polní moduly IO-Link
IO-Link mastery společnosti ifm jsou dokonalým řešením pro decentralizovaný sběr signálů ze senzorů v poli, v rámci závodu nebo ze stroje, a to bez nutnosti použití rozváděče.
Moduly IO-Link výrazně zvyšují výkon infrastruktury IO-Link. Mají vstupy a výstupy pro binární, analogové a digitální signály a mohou také ovládat ovládací členy.
Výhody: Celý dialog mezi řídicí jednotkou a senzory a akčnímy členy probíhá plynule prostřednictvím topologie systému IO-Link. Zároveň jsou všechna data přístupná na úrovni IT pro vyhodnocování a optimalizaci procesu. Toto praktické řešení je na trhu jedinečné a nabízí mimořádnou flexibilitu zejména v aplikacích malého rozsahu!
Výhody této produktové řady
- Robustní plastové pouzdro s krytím IP67 / 68 / 69K
- Vynikající odolnost vůči nárazům a vibracím
- Pro použití v průmyslových aplikacích a hygienických prostorách
- Filtry digitálních vstupů a výkonné výstupy
- Typy s elektrickým oddělením různých zdrojů napětí a IO-Link
- Typy s volně konfigurovatelnými vstupy a výstupy (binární a analogové)
- Filtry digitálních vstupů pro předzpracování signálu
- Diagnostické schopnosti
- Technologie ifm ecolink
Vaše výhody
- Snadná rozšiřitelnost vstupů a výstupů přímo v poli prostřednictvím IO-Link
- Úspory díky flexibilnímu uspořádání a konfiguraci modulů
- Méně času potřebného na instalaci a nastavení
- Zjednodušená identifikace místa závady
- Standardizace strojů prostřednictvím modulární koncepce
Nabízíme široké a rozmanité portfolio pro širokou škálu aplikací a oblastí použití. Moduly jsou k dispozici ve dvou provedeních:
- Oranžový polní modul ze série Coolant je odolný vůči olejům a chladícím kapalinám a vhodný pro použití v průmyslových aplikacích.
- Šedivý modul se díky materiálu pouzdra hodí pro použití v hygienickém prostředí a potravinářském průmyslu. Má vysoký stupeň krytí IP 68 / IP 69K.
Základní rozlišení je mezi řadou Standard/PerformanceLine a řadou BasicLine.
| Víceportové připojení | Možnost konfigurace DI/DO | DI | DO | Umělá inteligence | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aplikace s chladivy | AL2605 | AL2607 | AL2305 | AL2303 | AL2301 | AL2627 | AL2325 | AL2323 | AL2321 | AL5021 | AL2340 | AL2341 | AL2330 | AL2331 | AL2336 | AL2384 |
| Potravinářství | AL2507 | AL2205 | AL2203 | AL2201 | AL2527 | AL2225 | AL2223 | AL2221 | AL2240 | AL2241 | AL2230 | AL2231 | AL2236 | AL2284 | ||
| Porty | 8x M12 | 8x M12 | otevřená koncovka kabelu |
6x M12 | 10x M12 | 6x M12 | 10x M12 | 6x M12 | 4x M12 | |||||||
| Max. vstupy/výstupy (kolík 4+2) |
16 | 16 | 12 | 20 | 12 | 20 | 12 | 4 | ||||||||
| Elektrické napájení | externí M12 L-kódování |
externí M12 A-kódování |
B-Port | A-Port | externí M12 L-kódování |
externí M12 A-kódování |
B-Port | A-Port | A-Port | externí M12 A-kódování |
A-Port | |||||
| Možné binární vstupní signály |
16 DI | 12 DI | 20 DI | |||||||||||||
| Možné analogové vstupní signály |
8 AI (0...10 V, 4...20 mA) |
4 RTD (PT100, PT1000, TCK, TJK) |
||||||||||||||
| Možné vstupní frekvence |
2× fl 0...3000 Hz |
|||||||||||||||
| Možné binární výstupní signály |
16 DO | 12 DO | 20 DO | 12 DO | ||||||||||||
| Možné analogové výstupní signály |
||||||||||||||||
| Možné PWM/PWM-I výstupní signály |
8 PWM 2 PWM-I |
|||||||||||||||
| Elektrická separace US/UA |
||||||||||||||||
| Max. proudová zatížitelnost na port | 2 A | 1,8 A | 1 A | 2 A | 1,8 A | 1 A | 1,8 A | |||||||||
| Max. proudová zatížitelnost na modul | 16 A | 2× 1,8 A | 1 A | 16 A | 2× 1,8 A | 1 A | 2× 1,8 A | |||||||||
| bez interakce podle PL-d (více informací) |
||||||||||||||||
| Třída ochrany | Série Coolant (oranžová) IP 67 Série Food (šedá) IP 69k |
|||||||||||||||
| Materiál konektoru / zásuvky | Série Coolant (oranžová) – poniklovaná mosaz Série Food (šedá) – nerezová ocel |
|||||||||||||||
| DI | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aplikace s chladivy | AL2400 | AL2401 | AL2410 | AL2411 |
| Porty | 4x M12 | 8x M12 | 4x M8 | 8x M8 |
| Maximální počet vstupů (kolík 4+2) |
8 | 16 | 4 | 8 |
| Elektrické napájení | interní, A-port | |||
| Možné binární vstupní signály |
8 DI | 16 DI | 4 DI | 8 DI |
| Možné analogové vstupní signály |
||||
| Možné binární výstupní signály |
||||
| Možné analogové výstupní signály |
||||
| Elektrická separace US/UA | ||||
| Max. proudová zatížitelnost na modul | ||||
| Třída ochrany | IP67 | |||
| Materiál konektoru / zásuvky | poniklovaná mosaz | |||
Hledáte informace o produktu, manuály a instalační pokyny? Prostě zadejte číslo produktu a budete okamžitě přesměrování do příslušné sekce dokumentů ke stažení.
Pro naše moduly IO-Link nabízíme širokou škálu možností napájení, abychom vyhověli různým požadavkům v poli. V kombinaci s vhodnými IO-Link mastery tak získáte maximální flexibilitu.
Možnosti napájení
Pro napájení modulu IO-Link a snímačů a aktuátorů v terénu jsou k dispozici až 3 různá napájení (kolíky) pro každý modul.
US = napájení z masteru
UA = externí napájení pro aktuátor
UAi = externí napájení pro senzor
MP = modul s digitálními vstupy a výstupy a analogovými vstupy
DX = modul s digitálními vstupy a výstupy
DI = modul s digitálními vstupy
DO = modul s digitálními výstupy
Vezměte prosím na vědomí, že pokud je modul IO-Link napájen z B-portu, budou senzory napájeny prostřednictvím UA společně s aktuátory. To znamená, že pokud dojde k přerušení UA, selžou i senzory. Z tohoto důvodu nabízíme verze s externím zdrojem napětí, kde jsou UAi a UA odděleny.
Absence interakce v bezpečnostních aplikacích
V klasickém bezpečnostním technickém řešení se napájení nebezpečných ovládacích členů (UA) vypíná centrálně pomocí bezpečnostního relé.
V moderních decentralizovaných sběrnicových systémech jsou aktuátory ovládány prostřednictvím výstupů I/O modulů bez bezpečnostní funkce, zatímco napájení těchto I/O modulů je stále častěji vypínáno centrálně prostřednictvím předřazeného bezpečnostního relé nebo bezpečnostní řídicí jednotky.
Teoreticky by mohlo dojít k závadě na nezabezpečených I/O modulech (pro vstupy a výstupy), což by vedlo k tomu, že by výstup byl nadále napájen z US, i když by bylo napájení UA vypnuto. Nové moduly DX PerformanceLine jsou navrženy tak, aby tuto teoretickou chybu vyloučily ⇒ vyloučení poruchy.
Poznámka: Tyto I/O moduly nejsou bezpečnostními relé ve smyslu funkční bezpečnosti.
V této souvislosti se často používá termín „pasivní bezpečnost“. Tento termín je však zavádějící, protože naznačuje, že se jedná o bezpečnostní zařízení. Proto výslovně hovoříme o „absenci interakce“ a „vyloučení poruchy“.