- Systém IO-Link – hlavní stránka
- Výběr výrobku
- IO-Link master
- IO-Link master StandardLine
Výběr produktů StandardLine
Jednotky IO-Link master řady StandardLine (řada AL11) nabízí solidní škálu funkcí pro klasické úkoly automatizace – ideální pro aplikace s dobrým poměrem ceny a výkonu.
Díky zaměření na to nejdůležitější tato zařízení umožňují jednoduché nastavení a spolehlivé připojení senzorů pro klasickou automatizaci.
Nákladově efektivní komunikace systému IO-Link
Technicky jsou založeny na stejné platformě jako PerformanceLine, ale bez zřetězeného zapojení (daisy chain) napájení a s nižším proudovým výstupem na portu. To dělá z řady StandardLine nákladově efektivní alternativu pro aplikace, které nevyžadují výkonné aktuátory a pokročilé rozvody napájení.
Všechny varianty řešení řady StandardLine používají osvědčené konektory M12 s A-kódováním, které jsou snadno integrovatelné a navrženy na standardní zátěž. Díky robustnímu designu se stupněm krytí IP67 nebo IP69K jsou vhodné jak pro průmyslové prostředí, tak pro aplikace s čisticími procesy.
Nákladově efektivní alternativa řady PerformanceLine
Ideální pro aplikace s nízkým rozpočtem a bez zátěže vysokým proudem či zřetězeného zapojení (daisy chain).
Osvědčená komunikace prostřednictvím rozhraní IO-Link
Podporuje protokoly PROFINET a EtherNet/IP – pro snadnou integraci do řídicích prostředí.
Stabilní napájení na všech portech senzorů
Dostatečné pro typické senzory systému IO-Link a malé aktuátory – s vysokou provozní spolehlivostí.
Snadná instalace díky technologii konektorů M12
Rychlá montáž nevyžadující další nářadí – ideální pro sériově vyráběné stroje a standardizované systémy.
Řada StandardLine AL11xx