- Systém IO-Link – hlavní stránka
- Konfigurace zařízení
Konfigurace zařízení IO-Link pomocí nástroje moneo configure free
moneo configure free je bezplatné řešení od společnosti ifm pro konfiguraci produktů IO-Link. Díky intuitivnímu uživatelskému rozhraní zjednodušuje tento nástroj konfiguraci zařízení a výrazně zkracuje dobu uvádění strojů do provozu.
Okamžitě připraveno k použití – ať jste kdekoli
- Bez nutnosti instalace (pokud je k dispozici PCAP)
- Použití bez přihlášení nebo licence
- Ideální pro prostředí s přísnými IT pravidly nebo tam, kde je kladen důraz na snadné použití
Nastavení parametrů pro všechna zařízení IO-Link
- Automatická detekce všech zařízení IO-Link připojených k síti a podpora zařízení nezávisle na výrobci v souladu se specifikacemi IO-Link
- Konfigurace a přístup k parametrům všech zařízení IO-Link
- Čtení, zápis a úprava parametrů zařízení online i offline
Vizualizace
- Přehledná vizualizace procesních dat na dashboardech
- Rychlé zobrazení dat ze senzorů a zařízení IO-Link v reálném čase
- Zobrazení krátkodobých trendů pomocí křivek
Správa souborů IODD
- Zobrazení místních a online katalogů IODD
- Aktualizace
- Importovat soubory IODD
Hromadné operace
- Souběžná aktualizace firmwaru více zařízení IoT a IO-Link od ifm
- Centrální nastavení zabezpečení v jediném kroku
- Výrazná úspora času při práci s rozsáhlými sítěmi
Připojení zařízení k moneo configure free
Pomocí moneo configure free lze zařízení IO-Link konfigurovat přes USB i Ethernet. Zde jsou znázorněny oba způsoby.
Připojení přes USB IO-Link rozhraní AL1060
Výhody
- Napájení senzorů přes USB (kabel je součástí ZZ1060)
- Kompaktní a snadno přenositelné
Nevýhody
- V jednu chvíli lze připojit pouze jedno zařízení
Výhody
- Souběžné připojení k více masterům a zařízením
- Přístup k zařízení bez úprav / přerušení stávající komunikace s PLC
Nevýhody
- Pro IO-Link mastery je vyžadováno samostatné napájení 24 V DC