- Systém IO-Link – hlavní stránka
- Odvětví
Přehled odvětví
Žádné dvě aplikace nejsou stejné. A každá aplikace tak má své vlastní jedinečné požadavky. Patří mezi ně, a to především, požadavky na technologii pro automatizaci. Upravili jsme naše jednotky IO-Link master tak, aby splňovaly parametry pro tyto výzvy a strukturovali jsme naše portfolio do dvou oblastí. Nabízíme jednotky IO-Link master pro automatizaci procesů a jednotky IO-Link master pro průmyslovou automatizaci.
Hygienická čistitelnost a průmyslová robustnost
Jednotky IO-Link master pro automatizaci procesů cílí například na zákazníky z odvětví potravinářského a nápojového, farmaceutického a chemického průmyslu. V těchto oblastech jsou uplatňovány nejvyšší hygienické standardy. Díky stupni krytí IP69K a vybraným materiálům jsou naše jednotky IO-Link master pro tyto požadavky ideálně vybaveny provedením umožňujícím pravidelné intenzivní čištění.
Naše jednotky IO-Link master předvádí své silné stránky také v oblasti průmyslové automatizace. Robustní zařízení s krytováním se stupněm krytí IP67 odolává nárazům, vibracím, ale také třeba svařovacímu rozstřiku nebo průmyslovým olejům. To je činí ideálními pro použití v terénu přímo na stroji.
Pomůžeme vám najít ideální řešení.
Bez ohledu na to, v jakém odvětví podnikáte nebo jaké požadavky jsou s ním spojeny, máme pro vás to správné řešení. Rádi s vámi najdeme ten správný produkt – nebo dokonce kompletní řešení.
| Automatizace procesů – potravinová řada | Automatizace v závodech – řada pro chladiva | ||
|---|---|---|---|
| IO-Link master / ethernetové moduly / moduly IO-Link / switche | |||
![]() |
|
![]() |
|
| Jednotka IO-Link master ➜ | |||
| technologie připojení ecolink | |||
![]() |
|
![]() |
|
| technologie ecolink ➜ | |||
| IO-Link zařízení | |||
![]() |
Nabízíme vhodná zařízení pro mnoho aplikací ve zpracovatelském průmyslu. Pro specifická zařízení jsou k dispozici příslušná povolení (EHEDG a 3A), prohlášení o shodě (EC1935/2004, FDA, FCM) a provedení zařízení (nerezová ocel, povrch OPC (open plant cleaning), zařízení z jednoho kusu). |
![]() |
Největší portfolio zařízení systému IO-Link s tisícovkami senzorů pro většinu aplikací v automatizaci závodů. Nabízíme široké spektrum zařízení systému IO-Link včetně polohovacích, procesních, pro řízení pohybu, identifikačních, měřicích vibrace a mnohem více |
| IO-Link zařízení ➜ | |||
Ať už podnikáte v potravinářském průmyslu, zemědělství, oblasti úpravy vody a odpadních vod, mobilních strojů, robotice nebo automobilovém průmyslu – nabízíme správné produkty, řešení a služby pro všechna odvětví.
Podpoříme vás v dosahování vašich cílů optimalizace účinnosti, kvality a spolehlivosti vašich závodů a procesů prostřednictvím automatizace.
Díky rozsáhlým znalostem oboru, inovativním technologiím a partnerské spolupráci vás provedeme na cestě k optimálnímu řešení. Protože to, co nás pohání, jsou vaše výzvy.