• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Systém IO-Link – hlavní stránka
  2. Výběr výrobku
  3. IO-Link zařízení

Zařízení systému IO-Link – technologie senzorů pro chytrý průmysl

Nabízíme nejkomplexnější produktové portfolio zařízení systému IO-Link na trhu – navržené na míru pro široké spektrum odvětví a aplikací. Vyberte si z tisíců zařízení a využívejte rozsáhlé výhody technologie IO-Link.

Naše zařízení systému IO-Link obvykle dodávají několik procesních hodnot z jednoho senzoru. Navíc získáte přístup k různým druhům dodatečným funkcím specifickým pro daný senzor, díky kterým bude řešení pro vaši aplikaci chytřejší a efektivnější. Díky možnostem integrované diagnostiky prostřednictvím stavových bitů a podrobným kódům událostí můžete kdykoli detekovat poruchy a odpovídajícím způsobem na ně reagovat – pro maximální provozuschopnost vybavení.

Níže se dozvíte více o širokém spektru našich zařízení systému IO-Link.

IO-Link polohové senzory

IO-Link procesní senzory

IO-Link senzory pro kontrolu pohybu

Identifikační systémy IO-Link

Příslušenství systému IO-Link

Zařízení/akční členy systému IO-Link

Komplexní funkce IO-Link

Systém IO-Link navíc umožňuje přenos dat beze ztrát: ztráty při konverzi jsou vyloučeny prostřednictvím digitální komunikace a vnější vlivy, například magnetická pole, nemají na přenos dat žádný vliv.

Systém IO-Link funguje nezávislý na průmyslové sběrnici (fieldbus) a lze jej integrovat do všech běžných systémů. Umožňuje integrace do systémů IIoT/IT prostřednictvím jiných forem komunikace.

Zařízení lze prostřednictvím systému IO-Link snadno a rychle konfigurovat – dokonce i vzdáleně nebo za provozu.

Klíč a zámek displeje poskytují ochranu proti nechtěným úpravám.

Funkce zálohy a obnovení automaticky zálohuje a obnovuje sady parametrů – stačí jen vyměnit samotné zařízení.