• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Systém IO-Link – hlavní stránka
  2. Výběr výrobku
  3. IO-Link master
  4. IO-Link master PerformanceLine

Výběr produktů PerformanceLine

Maximální výkon pro náročné aplikace

Jednotky IO-Link master řady PerformanceLine (řada AL14) byly speciálně vyvinuty pro spolehlivý provoz zařízení s požadavky na vysoký výkon. Díky robustnímu designu umožňují nejen bezpečné řízení akčních členů s proudovým limitem 2 A, ale také nabízejí také funkce pro monitorování efektivní spotřeby.

Zařízení lze snadno integrovat do stávajících systémům se standardizovaným napájecím konektorem M12 s L-kódováním. Integrovaná funkce zřetězeného zapojení (daisy chain) zjednodušuje kabeláž a omezení proudu a monitorování na každý port zajišťují maximální bezpečnost.

Přehled produktů

Výhody řady PerformanceLine

Integrované monitorování spotřeby energie
Měření napětí a proudu na každém portu pro analýzu a optimalizaci spotřeby energie.

Bezpečné rozvody napájení
Upravitelné proudové limity na každém portu spolehlivě chrání zařízení a kabeláž před přetížením.

Vysoký výstupní výkon
Řízení akčních členů s proudovým limitem až 2 A na každý port – ideální pro vysoce výkonná terénní zařízení.

Jednoduchá instalace se systémem zřetězeného zapojení (daisy chain)
Konzistentní napájení prostřednictvím konektorů M12 s kódováním L – významně snižuje náročnost zapojení kabeláže.

Funkce a zapojení řady PerformanceLine

Řada PerformanceLine AL14xx

Funkce řady PerformanceLine

Zřetězené zapojení (daisy chain) napájení

Zřetězené zapojení (daisy chain) zapojení napájení umožňuje zapojení několika jednotek IO-Link master a dalších zařízení nasazených v terénu do série a eliminuje tak nutnost připojit každé zařízení k napájení samostatně. Využívá standardizovaný konektor M12 s kódováním L navržený pro vyšší proudy.

  • Významně snížená náročnost zapojení kabeláže
  • Čistá a strukturovaná kabeláž
  • Ideální řešení pro modulární stroje nebo dlouhé dopravníkové linky

Jmenovitý proud 2 A

Řada aplikací využívá vysoce výkonné akční členy, například solenoidové ventily, upínače, pohony nebo ventilové terminály. Uvedené aktuátory vyžadují napájení vyšším proudem, něž jaký je schopen dodat standardní port systému IO-Link.
Jednotky IO-Link master řady PerformanceLine AL14 zajišťují bezpečné a spolehlivé připojení takových aktuátorů s požadavkem na napájení proudem až 2 ampéry na jeden port.
Master také nabízí možnost úpravy proudového limitu, aby chránil zařízení a kabeláž před přetížením.

  • Přímé zapojení vysoce výkonných zařízení bez externích zátěžových relé
  • Zvýšená spolehlivost pomocí cílové ochrany
  • Kompaktnější řešení eliminující nutnost přidávání dalších komponent

Produkty řady PerformanceLine