• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Převodníky adispleje IO-Link
  2. Rozdělovače dat

Datový rozdělovač IO-Link

Integrace rozdělovače dat IO-Link sřídicími jednotkami, softwarem moneo, mastery asenzory

Přenos procesních hodnot do řídicí jednotky avyšší úrovně IT

Ustarších instalací jsou analogové abinární výstupní signály ze senzorů většinou odesílány přímo do standardních vstupních karet řídicích jednotek azde jsou dále zpracovány. Většina dnešních senzorů je vybavena rozhraním IO-Link, což znamená, že při běžném použití by došlo ke ztrátě dalších dat poskytovaných pomocí IO-Link.

Rozdělovač dat IO-Link umožňuje použití azpracování těchto dat vběžném řídicím systému, který dříve pracoval ve standardním režimu I/O (SIO). Binární signál související sřídicí jednotkou stále prochází na vstupy PLC vrežimu SIO. Kromě toho přenáší procesní hodnoty adalší data ze senzorů prostřednictvím rozhraní IO-Link do systémů vyšší úrovně, jako je software moneo. Vzávislosti na senzoru lze tento postup realizovat také pro analogové signály pomocí Y kabelu. Parametry senzoru je možné konfigurovat také pomocí softwaru moneo avhodného IO-Link masteru.

Často kladené otázky týkající se rozdělovačů dat