• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Systém IO-Link – hlavní stránka
  2. Výběr výrobku
  3. IO-Link master
  4. IO-Link master řady AutomationLine

Výběr produktů řady AutomationLine

Nová generace pro flexibilní automatizaci

IO-Link mastery řady AutomationLine (AL16) představují novou generaci decentralizovaných automatizačních řešení pro průmyslové aplikace.
Spojují vysoký výkon s flexibilní integrací a úsporou nákladů.
S 8 libovolně konfigurovatelnými porty IO-Link (třída A/B), až 16 digitálními vstupy a výstupy a podporou více protokolů umožňují škálovatelná automatizační řešení a zároveň snižují náročnost na engineering.

Přehled produktů

Výhody řady AutomationLine

Flexibilní konfigurace I/O
8 portů IO-Link (třída A/B) s individuálně konfigurovatelnými vstupy a výstupy – až 16 digitálních vstupů (DI) a 16 digitálních výstupů (DO) lze flexibilně nakonfigurovat.

Vysoké proudové zatížení
Řízení aktuátorů s odběrem až 2 A na jeden připojovací bod – ideální pro výkonná zařízení v provozu.

Podpora více protokolů
Integrované rozhraní průmyslové sběrnice pro PROFINET a EtherNet/IP – ideální pro standardizované koncepty strojů.

Cenově úsporná konstrukce krytu
Optimalizovaná výrobní technologie poskytuje cenově efektivní řešení bez kompromisů v oblasti funkčnosti.

Robustní provedení se stupněm krytí IP67
Kryt vyztužený skleněnými vlákny, plně zalitá deska plošných spojů a provozní teplotní rozsah -40 až 70 °C – navrženo pro náročné průmyslové prostředí.

Funkce a zapojení řady AutomationLine

AutomationLine AL16xx

Funkce řady AutomationLine

Flexibilní porty

Řada AutomationLine nabízí 8 identických portů třídy A/B, což usnadňuje zapojení.
Díky konceptu společného uzemnění (GND US = UA) lze piny 2 a 4 flexibilně konfigurovat a používat pro všechny typy IO-Link zařízení i jako porty DI (US) / DO (UA). To umožňuje individuální přizpůsobení konfigurace portů konkrétní aplikaci.

  • Maximální flexibilita při konfiguraci
  • Menší počet variant

Nový robustní design průmyslového krytu

Řada AutomationLine se vyznačuje zcela novým designem černého krytu pro decentralizované použití v průmyslovém prostředí. Cenově úsporný kryt vyrobený z plastu vyztuženého skelnými vlákny poskytuje vysokou mechanickou pevnost.
Spodní část krytu je tvořena přímým zalitím desky plošných spojů. Proces zajišťuje trvalé utěsnění a konstrukci krytu bez jakýchkoli dutin. Porty jsou integrovány přímo do těla krytu, což zajišťuje kompaktní, chráněné a přehledně uspořádané provedení s vysokou robustností.

  • Nižší náklady díky novému krytu
  • Vysoká odolnost proti nárazům a vibracím pro průmyslové aplikace
  • Robustní a odolná konstrukce pro nepřetržité použití v provozu
  • Kompaktní konstrukce s integrovanou strukturou portů IO-Link

Produkty řady AutomationLine