- Systém IO-Link – hlavní stránka
- Výběr výrobku
- IO-Link master
- Modul IO-Link master CabinetLine
Výběr produktů CabinetLine
Jednotky IO-Link master řady CabinetLine (AL19) byly speciálně vyvinuty pro instalaci do řídicích skříní. Nabízí nejdůležitější funkce systému IO-Link pro bezpečné připojení senzorů a aktuátorů k řídicí jednotce – prostorově úsporné, spolehlivé a efektivní.
Kompaktní řešení při řídicí skříně
Díky tenkému pouzdru s možností instalace na DIN lištu je možné je snadno integrovat do stávajících řídicích a spínacích skříní. Elektrické připojení je tvořeno klasickými klecovými svorkami (s technologií push-in) – ideální pro průmyslová prostředí, kde nejsou vyžadována zařízení se stupněm krytí IP67 pro nasazení v terénu.
Díky podpoře běžných ethernetových protokolů, jako jsou PROFINET, EtherNet/IP nebo Modbus TCP lze mastery řady CabinetLine snadno integrovat do stávajících systémů automatizace. Kromě toho poskytují umožňují spolehlivou komunikaci prostřednictvím rozhraní IO-Link pro interní konfiguraci systému – zvláště v případě, že je ochrana proti vlhkosti a špíně zajištěna krytováním řídicí skříně – a také bezproblémové připojení řešení IoT.
Centralizované řízení strojů
Senzory jsou připojeny k řídicí skříni hvězdicovou konfigurací
Kompaktní řídicí jednotky pro modulární stroje
Moduly strojů s vlastní řídicí skříni a interními senzory
Čisté a suché prostředí bez expozice terénním podmínkám
Aplikace v prostředí, kde se nevyskytuje špína, prach nebo vlhkost, např. laboratorní vybavení, testovací a logistické systémy
Řízení dopravníkových linek nebo signálů interních senzorů
Zpětná vazba ze světelných závor, senzorů přiblížení a počítadel v systémech
Řada CabinetLine AL19xx
Klecové svorky
Jednotky IO-Link master řady CabinetLine používají pro elektrické zapojení klecové svorky: jednoduše zasuňte kabel – a je to. Není potřeba žádné nářadí ani dotahování – šetří čas a zajišťují, že spoje zapojené v řídicí skříni jsou trvale odolné proti vibracím.
- Zapojení kabeláže nevyžadující další nářadí – jednoduše zasuňte kabel – a je to.
- Připojení odolné proti vibracím – perfektní kvalita připojení dokonce i v případě, že se stroj pohybuje.
- Bezúdržbové – není potřeba žádné dotahování například šroubovými svorkami.
Montáž na lištu DIN
Všechna zařízení lze snadno nasadit na DIN lišty 35 mm (TH35). Jedná se o osvědčený průmyslový standard pro rychlou instalaci řídicí skříně nevyžadující další nářadí – stabilní, flexibilní a s jasným uspořádáním.
- Rychlá instalace – snadná montáž bez vrtání nebo šroubování.
- Prostorově úsporný design – ideální pro kompaktní řešení řídicích skříní.
- Flexibilní a standardizované – vhodný k instalaci do jakékoli řídicí skříně s DIN lištami.