- Systém IO-Link – hlavní stránka
- Výběr výrobku
Přehled jednotek IO-Link master
jednotky IO-Link master jsou srdcem každého řešení pro automatizaci založeného na systému IO-Link. Propojují senzory a aktuátory systému IO-Link přímo k úrovni řízení a umožňují konzistentní digitální komunikaci až na úroveň zařízení nasazených v terénu.
Kromě čistého přenosu procesních dat nabízí jednotky IO-Link master řadu dodatečných funkcí, například automatickou detekci zařízení, parametrizaci a komplexní diagnostiku – lokálně i vzdáleně.
Chytré rozhraní mezi senzory a jednotkou PLC
Díky podpoře běžných průmyslových sběrnic (fieldbus) a IT protokolů lze jednotky IO-Link master bez problémů integrovat do stávajících PLC systémů a současně je využívat v aplikacích Průmyslu 4.0 – například pro monitorování technického stavu, prediktivní údržbu nebo připojení ke cloudu.
Nabízíme vhodnou jednotku IO-Link master pro vaši aplikaci a požadavky.
Pro klasické řešení automatizace využívající jednotku PLC
Pokud chcete vytvářet záznamy dat ze senzorů nebo jednoduše ovládat aktuátory přímo přes jednotku PLC, správné řešení najdete ve dvou našich produktových řadách.
Řada StandardLine (řada AL11) je ideální pro klasické úkoly aktualizace, kde je prioritou použití technologie jednoduchých senzorů. Pokud hledáte cenově výhodné řešení a vaše aplikace má základní požadavky na výkon nebo funkčnost, je tato řada správnou volbou.
- Optimalizováno pro jednoduché aplikace – dostanete pouze ty funkce, které opravdu potřebujete.
- Stupeň krytí IP67 pro průmyslové aplikace a IP69K pro procesy čištění
- 4 porty A a 8 portů A pro systém IO-Link
- Varianty pro protokoly EtherNet/IP a PROFINET
- Základní diagnostické funkce
- Ideální pro nákladově optimalizované aplikace
- Připraveno pro použití nástroje moneo configure
Řada PerformanceLine (řada AL14) je vhodná pro systémy, které vyžadují také napájení aktuátorů s vyššími požadavky na napájení. Tím zajišťují vyšší výkon a flexibilitu u každého portu, aniž by bylo nutné vytvářet složitější systém.
- Až 2 A na jeden port systému IO-Link – umožňuje přímé řízení ventilů, upínače a malých motorů, aniž by byl potřeba hardwaru.
- Integrovaný přenos napětí – snížené nároky na zapojování kabeláže šetří prostor v řídicí skříni nebo v terénu.
- Stupeň krytí IP67 pro průmyslové aplikace a IP69K pro procesy čištění
- 4 porty A a 4 porty B pro systém IO-Link
- Varianty pro protokoly EtherNet/IP a PROFINET
- Napájecí konektor M12 s kódováním L a funkcí zřetězeného zapojení (daisy chain) pro napěťový přenos až do 16 A
- Připraveno pro systém moneo (basic)
Pro jednotky PLC a digitalizaci (Y-Path)
Pokud chcete svůj stroj nejen řídit, ale také jej propojit s cloudem, využívat monitorování technického stavu nebo prediktivní údržbu, pak naše jednotky master s podporou IIoT představují správný základ.
Řada DataLine (řada AL13) je ideální pro první kroky směrem k IIoT. Poskytuje přístup k datům stroje jak prostřednictvím jednotky PLC, tak přes IT rozhraní, jako jsou MQTT nebo JSON.
- Začněte rychle s projekty IIoT – aniž byste měnili stávající logiku jednotek PLC.
- Rozhraní jako MQTT/JSON usnadňují připojení ke stávajícím IT systémům, řídicím panelů nebo řešením pro monitorování technického stavu.
- Stupeň krytí IP67 pro průmyslové aplikace a IP69K pro procesy čištění
- 4 porty A nebo 8 portů A pro systém IO-Link
- Varianty pro protokoly EtherNet/IP, PROFINET, EtherCAT a Modbus TCP
- Napájecí konektor M12 s kódováním A
- Připraveno pro systém moneo (advanced)
Řada SolutionBlock (řada AL15) kombinuje jednotku IO-Link master a koncové zařízení do jedné jednotky a umožňuje snadné připojení do IT systémů prostřednictvím integrovaných nástrojů Node-RED, MQTT a OPC UA.
- Kompletní řešení s rozhraními IT/OT – nejdou potřeba žádné další moduly.
- Integrovaní platforma Linux – nabízí maximální flexibilitu pro budoucí aplikace IoT.
- Podpora většího počtu protokolů: Podporuje protokoly PROFINET a EtherNet/IP
- Šifrování založené na certifikátech a architektuře OPC UA – splňuje typické požadavky koncových zákazníků a IT oddělení.
- Protokoly MQTT a REST API ve formátu JSON s šifrováním TLS
- IODD interpreter: Automatický převod dat ze senzorů do srozumitelného textu
- Podpora NTP: Přesná synchronizace času v síti
- Připraveno pro systém moneo (advanced)
Řada CabinetLine (řada AL19) nabízí stejnou funkcionalitu jako řada DataLine, ale je navržená pro instalaci do řídicí skříně. Je ideální pro projekty modernizace a řídicí centra.
- Prostorově úsporná alternativa se stupněm krytí IP20 pro řídicí skříně – aniž by byla snížena funkčnost.
- Perfektní pro centralizované architektury např. při automatizaci budov nebo pro stávající strojové parky.
- 8 x A-porty pro systém IO-Link
- IIoT port s protokolem MQTT/JSON
- Varianty pro protokoly EtherNet/IP, PROFINET, EtherCAT a Modbus TCP
- Svorky Combicon pro snadné zapojování
- Připraveno pro systém moneo (advanced)
| AL15xx | AL14xx | AL13xx | AL11xx | AL19xx | |
| Daisy chain | Napájení + sběrnice + IIoT | Napájení + sběrnice | Fieldbus / Sběrnice | ||
| Zapnuto (Power) | M12 kódování L 16 A (US) 16 A (UA) |
M12 kódování A 3,9 A (US) |
Klecové svorky 3,9 A (US) |
||
| Fieldbus / Sběrnice | PROFINET EtherNet/IP |
PROFINET EtherNet/IP EtherCAT |
PROFINET EtherNet/IP POWERLINK EtherCAT Modbus TCP |
PROFINET EtherNet/IP |
PROFINET EtherNet/IP POWERLINK EtherCAT Modbus TCP |
| Pro více protokolů | |||||
| Port IIoT | HTTP(S) JSON MQTT OPC UA |
HTTP(S), JSON, MQTT | HTTP(S), JSON, MQTT | ||
| Výstupní výkon | 4A | 2A | 300 mA | ||
| Omezení proudu | na master US/UA | na port (nastavitelné) | na master | ||
| Měření proudu | ano | ne | |||
| Typ 8-portový master | 4 x B-port 4 x A-port |
8x A-port | |||
| Typ 4-portový master | 4x B-port | 4x A-port | |||
| Třída ochrany | IP67 (oranžový) IP69K (šedý) |
IP20 | |||
|
Materiál Konektory/zásuvky |
Poniklovaná mosaz (oranžový) nerezová ocel (šedý) |
PA | |||