- Systém IO-Link – hlavní stránka
- Výběr výrobku
- Moduly Ethernet
Moduly Ethernet
Ethernetové moduly nabízí škálovatelné řešení pro přímé propojení digitálních vstupů a výstupů přímo v terénu. Podporují vše od jednoduchého příjmu signálu po řízení výkonných aktuátorů s integrovaným měřením proudu, funkcí počítadla a funkcí konfigurovatelného spínání.
Decentralizované vstupy a výstupy se zřetězeným zapojením (daisy chain) a funkcí vysokorychlostního počítání
Díky možnosti zřetězeného zapojení (daisy chain), robustnímu designu a variantám přizpůsobeným aplikacím jsou ethernetové moduly od společnosti ifm ideální pro modulární decentralizované koncepty automatizace.
| AL41xx | AL43xx | AL40xx | AL42xx | |
| Zřetězeného zapojení (daisy chain) | Napájení + sběrnice | Fieldbus / Sběrnice | Fieldbus / Sběrnice | |
| Zapnuto (Power) | M12 kódování L 16 A (US) 16 A (UA) |
M12 kódování A 3,9 A (US) |
M12 kódování A 3,9 A (US) 4 A (UA) |
|
| Porty | M12 kódování A 8 x 2 DI |
M12 kódování A 4 x 2 DO 4 x 2 DI |
M12 kódování A 8 x 2 DI |
M12 kódování A 4 x 2 DO 4 x 2 DI |
| Fieldbus / Sběrnice | PROFINET EtherNet/IP Modbus TCP EtherCAT |
PROFINET EtherNet/IP |
PROFINET EtherNet/IP Modbus TCP EtherCAT |
PROFINET EtherNet/IP Modbus TCP |
| Výstupní výkon | 3,6 A (port 1+2) 3,6 A (port 3+4) |
3,6 A (Port 1-4) | ||
| Omezení proudu | na modul | na port (nastavitelné) | na modul | na modul |
| Měření proudu | ||||
| Čítací funkce | CTU (počítadlo nahoru) CTD (počítadlo dolů) CTUD (počítadlo nahoru-dolů) CTDIR (počítadlo směru) |
|||
| Výstupní spínací funkce SSC (čítač) |
jednobodové dvoubodové okénko zámek |
jednobodové dvoubodové okénko zámek |
||
| Třída ochrany | IP67 (oranžový) IP69K (šedý) |
|||
|
Materiál Konektory/zásuvky |
Poniklovaná mosaz (oranžový) nerezová ocel (šedý) |
|||