- Převodníky adispleje IO-Link
- Digitální impulzy na IO-Link
Čítač impulzů IO-Link
Čítače pulzů a detektory
Nabízíme širokou škálu senzorů, které mohou detekovat různé události. Ale co když vás nezajímá událost jako taková, ale počet událostí? Zvolte si DP2302 anainstalujte jej mezi senzor anásledující vyšší datový uzel (například IO-Link master).
Impulzy sfrekvencí až 2kHz lze počítat prostřednictvím digitálního vstupu 1jednotky DP2302; směr počítání lze obrátit pomocí digitálního vstupu 2. Na displeji se zobrazí aktuální hodnota čítače.
Pokud je čítač DP2302 připojen kIO-Link masteru, přenáší přes IO-Link hodnotu čítače, hodnotu dávkového čítače adva binární signály, které jsou přepínány vzávislosti na nakonfigurovaných spínacích podmínkách. Řídicí jednotka může ktěmto údajům jednoduše přistupovat, aniž by musela sama provádět jakýkoli záznam dat nebo výpočty. Vpřípadě potřeby může řídicí jednotka resetovat hodnoty čítače pomocí bitů vprocesních datech.
DP2302 může plnit své úkoly ibez připojení IO-Link. Parametry se nastavují pomocí oranžových krytek na zařízení, které slouží jako čtyři tlačítka. Dva digitální spínací výstupy spínají podle nakonfigurovaných spínacích podmínek asignalizují dosažení nastaveného počtu.