• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Systém IO-Link – hlavní stránka
  2. Technologie

Získejte více podrobností o technologii IO-Link

Globální standard: IO-Link

Před zavedením technologie IO-Link používaly senzory a aktuátory primárně binární a analogové signály. Ty jsou schopny vysílat pouze omezená diagnostická data. S globálním standardem technologie IO-Link je nyní možné vysílat stále více přesných hodnot, které poskytují spoustu diagnostických dat. Zároveň se zjednodušuje zapojování senzorů, navrhování systémů i provedení kabeláže a způsoby implementace jsou více různorodé.

Technologii IO-Link lze integrovat do systémů automatizace s jednotkami PLC a také technologií IIoT. Technologie IO-Link pracuje obecně se třemi typy dat, které se liší v závislosti na senzoru: cyklická, acyklická a data událostí.

Komunikace zařízení IO-Link

Další výhody technologie IO-Link

Společnost ifm nabízí další informace a funkce jako standard v mnoha svých zařízeních systému IO-Link

U cyklických dat

  • Jeden senzor– více procesních hodnot
  • Standardizované struktury procesních dat
  • Stav zařízení
  • Technologie senzoru s rozšířenou a říditelnou funkcí

U acyklických dat

  • Identifikace: Štítky pro aplikaci, funkci a polohu, URI produktu („Identifikační spoj“ podle normy IEC 61406)
  • Data specifická pro daný senzor, například počítadlo provozních hodin, počítadlo přepínání cyklů a vnitřní teplota stroje

Data událostí

  • Přehled diagnostických dat
  • Ukládání diagnostických dat

Použití v jednotkách PLC


Cyklická data
v jednotkách PLC se cyklická data používají velmi jednoduše. Je definován rozsah a velikost adresy. Ty jsou popsány v popisu rozhraní systému IO-Link a dostupné pro každý senzor společnosti ifm na našem webu. Jsou-li data správně definována, jsou k dispozici pro použití v programu.

Ve společnosti ifm standardizujeme datové struktury a pomáháme s rychlou a snadnou integrací zařízení systému IO-Link do vašeho systému. V závislosti na mapování je někdy potřeba spočítat procesní data u některých zařízení nebo upravit rozsah adresy (bitový posun, bajtová výměna, faktor).

Acyklická data
Acyklická komunikace poskytuje přístup ke specifickým parametrů, a umožňuje provádění konfigurace a úprav parametrů zařízení

  • pomocí softwaru, například moneo blue nebo moneo configure
  • pomocí funkčních bloků v jednotce PLC
  • pro Profinet: Integrace parametrů do souboru GSDML je možná (nástroj PLC)

Použití v prostředí IIoT

Pro komunikaci v prostředí IIoT jsou k dispozici různé způsoby komunikace. Master může komunikovat prostřednictvím rozhrtaním REST API, MQTT, nebo OPC UA. Informace jsou dostupné ve formátu JSON. Cyklická a acyklická data i data událostí lze přečíst i zapsat. Společnost ifm nabízí jednoduchá řešení, kterými lze data konvertovat na čitelnou informaci pomocí strojově čitelných popisů IODD dostupných pro systémy následných toků.

Popis souboru IODD a rozhraní IODD

Soubor „IO Device Description“ (IODD) obsahuje podrobné informace o datech dostupných ze zařízení, jako jsou identifikace, parametry, procesní data, diagnostická data a komunikační vlastnosti. Popisy IODD lze obvykle stáhnout jako soubor .zip a obsahují soubor .xml a fotografie produktu.

Některé inženýrské softwary, například náš konfigurační software moneo configure free, a některé systémy automatizace jsou schopny použít soubor IODD přímo. Ve většině případů ovšem používání IODD souborů není potřeba, jelikož jediné, co potřebujete znát, je umístění dostupných dat. Společnost ifm vydává popis rozhraní systému IO-Link (soubor PDF) ve formátu čitelném pro člověka, který vám pomůže pochopit informace, ke kterým máte přístup.

  • Všechny soubory IODD od všech výrobců najdete v nástroji IODDfinder
  • Soubor IODD a popis rozhraní systému IO-Link ve formátu PDF najdete na našem webu v části souborů ke stažení pro každé zařízení systému IO-Link.

Výňatek z popisu rozhraní systému IO-Link pro produkt SD5500 (jen vstupní data)

Porty IO-Link

Io_link master typicky poskytuje několik portů IO-Link pro připojení zařízení systému IO-Link. Rozlišuje se mezi porty A a B. Je to standardní u všech výrobců a popsáno ve specifikaci systému IO-Link.

  • Komunita systému IO-Link poskytuje seznam zařízení, která byla otestována a byla potvrzena jejich shoda se specifikací.

Doba cyklů systému IO-Link

S ohledem na rychlost přenosu dat a požadavky na dobu odezvy rozlišuje systém IO-Link tři typy komunikace: COM1, COM2 a COM3.
Tyto typy přenosu definují přenosovou rychlost připojení bod-bod mezi jednotkou IO-Link master a zařízením a zajišťují optimální adaptaci na různé aplikace:

  • COM1 – 4,8 kbaud
    Pro jednoduché senzory s nízkými objemy dat. Zvláště vhodné pro delší kabely a prostředí s elektromagnetickým znečištěním.
  • COM2 – 38,4 kbaud
    Ověřený standard pro mnoho průmyslových aplikací s vyváženým rychlostním poměrem a stabilitou.
  • COM3 – 230,4 kbaud
    Pro vysoce výkonné senzory a aktuátory s velkými objemy dat a krátkou dobou cyklu – ideální pro rychlá měření a řízení procesů.

Vhodný typ komunikace se vybírá automaticky po vytvoření propojení mezi jednotkou master a zařízením. To zajišťuje vždy spolehlivou komunikaci vhodnou pro danou aplikaci.