• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Support technique
  2. Service de calibrage
  3. Quels calibrages propose ifm

Étendue de l’étalonnage d’ifm

Le laboratoire d’étalonnage d’'ifm propose des étalonnages ISO et A2LA. A l’exception des certificats d’usine gratuits, tous les certificats d’étalonnage doivent être commandés au moment de la commande des capteurs. Un certificat par capteur est nécessaire.

 

Étalonnage ISO

Un étalonnage ISO ne peut être effectué que par des laboratoires disposant d’un système d’assurance qualité certifié selon la norme DIN EN ISO 9001:2015.

C’est la seule façon pour nous de vous offrir des étalonnages de haute qualité.

Les équipements de mesure utilisés pour l’étalonnage sont régulièrement réétalonnés et traçables à l’étalon national du Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) allemand ou à d’autres étalons nationaux.

Qu’est-ce qui est documenté dans nos certificats d’étalonnage ISO ?

  • Identification (objet, fabricant, type et numéro de série, client, numéro de certificat d’étalonnage, date, signature)
  • Description claire de la norme d’étalonnage utilisée
  • Description des conditions ambiantes
  • Description de l’équipement de mesure et de la procédure d’étalonnage
  • Tous les résultats de mesure, en spécifiant les points de mesure, l’unité et l’incertitude
  • Remarques sur les résultats de l’étalonnage

ifm propose des documents d’étalonnage ISO pour les capteurs de pression, de débit et de température.

Étalonnage A2LA

Comme la DAkkS en Allemagne, l’American Association for Laboratory Accreditation (A2LA) est l’institut national d’accréditation des laboratoires d’étalonnage aux États-Unis.

Les étalonnages effectués par les laboratoires accrédités A2LA sont traçables au NIST, l’Institut national des normes et de la technologie des États-Unis. Par conséquent, un étalonnage A2LA conduit à des résultats de mesure acceptés au niveau international.

ifm propose des documents d’étalonnage A2LA pour les capteurs de température.