- Support technique
- Service de calibrage
- Certificats et rapports d’usine
Certificats et rapports d’usine
Certificat de vérification de l’étalonnage en usine gratuit
(selon EN 10204 (Type 2.2))
- Gratuit
- Disponible après la livraison du produit
- Certificat en 3 points basé sur le numéro de série gravé sur le produit
Disponible uniquement pour des produits spécifiques.
Capteurs de pression
- PI17xx, PI18xx, PI1602
- PM1xxxx
- PI27xx, PI28xx (fabriqués après janvier 2018)
- PG27xx, PG28xx (fabriqués après janvier 2019)
Capteurs de température
- TA11xx, TA13xx et TCCxxx
- TA20xx, TA22xx, TA25xx, TA28xx, TD22xx, TD25xx, TD28xx, TD29xx
(fabriqué après 01/2018)
Capteurs de débit
- SM4x2x, SM6x2x, SM7x2x, SM8x2x
- SDx50x, SDx60x (émission uniquement possible pour les caractéristiques aériennes)
- SDGx5x
Capteurs de conductivité
- LDLxxx
Capteurs de niveau
- LW27xx
Certificat de conformité
- Gratuit
- Certifie que les produits listés sont conformes aux spécifications de la fiche technique
- Disponible pour tous les produits ifm
- Peut être généré au moment de la commande ou après la livraison des produits
Certificat du fabricant DIN EN 10 204-2.2 (référence ZC0002)
(selon DIN 50049-2.2)
- Frais facturés. Un certificat par capteur est nécessaire.
- Certifie que les articles répertoriés sont conformes aux indications de la fiche technique correspondante et ont été soumis à un essai final à 100 %.
- Addenda : description des essais à 100 %, fiche technique et, le cas échéant, spécification de l’essai
- S’applique au(x) article(s) spécifié(s) et doit être commandé avec le capteur. Il ne peut pas être généré après la livraison du capteur.
- Langues : Allemand / Anglais
Certificat de contrôle des matériaux DIN EN 10 204-3.1 (référence ZC0003)
(selon DIN 50049-3.1)
- Frais facturés. Un certificat par capteur est nécessaire.
- Résultats des essais liés aux lots pour prouver que les exigences relatives aux caractéristiques et à la qualité des matériaux sont satisfaites.
- Langues : Allemand / Anglais
- S’applique au(x) article(s) spécifié(s) et doit être commandé avec le capteur. Il ne peut pas être généré après la livraison du capteur.
- Délivré uniquement pour les capteurs et raccords de process sanitaires(liste de produits).
Certificat d'inspection des matériaux EN10204-2.1/2.2/3.1 (Part no. ZC0076)
(selon ISO10474)
- Frais facturés. Un certificat par capteur est nécessaire.
- Disponible uniquement pour les capteurs LW2720 (liste des produits).
- 3.1 certificat pour les pièces métalliques
- 2.1 / 2.2 certificat pour les parties non métalliques
- Langue : Allemand/Anglais
- S’applique au(x) article(s) spécifié(s) et doit être commandé avec le capteur. Il ne peut pas être généré après la livraison du capteur.
Service de nettoyage pour les applications à l’oxygène (Part no. ZC0019)
- Frais facturées. Un certificat par capteur est nécessaire.
- Élimination des graisses et des huiles pour les applications à l’oxygène jusqu’à 40...1500 mg/mm2
- Disponible pour les capteurs de pression = 363 psi pour les types PA, PX, PG24, PK, PN, PP, PT (sauf PT05xx), PU et PV.