Pression d’étalonnage ISO
La mesure comparative peut être basée sur deux méthodes différentes : l’utilisation d’un dispositif de référence de pression ou l’utilisation de compensateurs de pression de haute précision avec des pièces de masse connue.
Les régulateurs de pression sont des régulateurs de pression de précision dotés d’un générateur de pression électrique intégré. Ils sont généralement équipés d#'un écran tactile et permettent donc une utilisation intuitive. En définissant une valeur cible spécifique ou en choisissant des étapes préprogrammées, le processus de contrôle est lancé. La valeur de l#appareil testé peut alors être comparée à la valeur cible de référence et être documentée. Les contrôleurs de pression permettent donc d#obtenir le résultat souhaité de la mesure de la pression de manière exacte et automatisée.
En revanche, les testeurs de poids mort peuvent être utilisés pour mettre en œuvre des pressions spécifiques en appliquant une force définie à un cylindre de piston de diamètre connu. Dans la pratique, des pièces de masse connues sont placées sur le piston pour ce faire. Il en résulte une pression de référence qui peut être prélevée directement au point de mesure.
L’étalonnage est effectué sur la base de 6 points de mesure par pas de 20% de la valeur finale de la plage de mesure, dans les plages de mesure de -1...1 bar, -1...10 bar et 0...700 bar. Par défaut, l’étalonnage est effectué avec les réglages d’usine en utilisant la sortie analogique (courant) ou, alternativement, visuellement en utilisant l’écran de l’appareil ou la sortie analogique (tension).