Qu’entend-on par «étalonnage» ?
L'étalonnage est l’action de déterminer et de documenter, de manière traçable, les écarts entre un instrument de mesure appelé dispositif sous test (DUT) et un dispositif de référence appelé étalon de référence.
Le résultat de cette comparaison montre les écarts de mesure à différents points de mesure et peut être fourni sous forme absolue ou relative. L’étalonnage régulier des instruments de mesure garantit la précision et la reproductibilité des données mesurées. La mesure de référence est effectuée à l’aide d’un dispositif de référence.
La traçabilité fait référence à la chaîne ininterrompue de mesures comparatives liées aux résultats de mesure d’un instrument de mesure et à la norme nationale spécifique de rang supérieur.
La hiérarchie qui en résulte est basée sur l’accréditation, c’est-à-dire que les autorités d’étalonnage ont été évaluées pour leur compétence technique et donc formellement reconnues. Les autorités nationales les plus élevées en matière de métrologie sont le Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) en Allemagne et le National Institute of Standards and Technology (NIST) aux États-Unis. Ces organismes fournissent des étalons de référence de la plus haute précision, tels que le mètre étalon ou le pied étalon, pour toutes les grandeurs physiques et légales à utiliser pour l’étalonnage.