You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Защитни светлинни завеси и бариери в зависимост от приложението
  2. Защита на пръстите

Защита на пръстите

Тип на сензора Клас на защита Разделителна способност Защитена височина/ширина Важни аспекти

Светлинни завеси за промишлена автоматизация

• Тип 4
• SIL 3
• SIL cl 3
• PL e
14 mm 160…1810 mm/до 6 m • Компактен профил на корпуса
• Програмируеми чрез свързване с проводници обхват и режим
• Има стандартни и изключващи релета

Светлинни завеси, които се почистват с високо налягане

• Тип 4
• SIL 3
• SIL cl 3
• PL e
14 mm 460…1060 mm/до 5 m • Предварително монтиран акрилен корпус Ø55 mm
• Вътрешен нагревател предотвратява кондензацията
• Клас на защита на корпуса IP69K
• Обхват и програмиране чрез свързване с проводници
• Има стандартни и изключващи релета