- Защитни светлинни завеси и бариери в зависимост от приложението
- Защита на ръцете
Защита на ръцете
| Тип на сензора | Клас на защита | Разделителна способност | Защитена височина/ширина | Важни аспекти |
|---|---|---|---|---|
| • Тип 2 • SIL 1 • SIL cl 1 • PL c •Тип 4 • SIL 3 • SIL cl 3 • PL e |
30 mm | 160…1510 mm/до 12 m | • Компактен профил на корпуса • Програмируеми чрез свързване с проводници обхват и режим • Предлагат се по-големи ширини • Има стандартни и изключващи релета |
|
| • Тип 2 • SIL 1 • SIL cl 1 • PL c • Тип 4 • SIL 3 • SIL cl 3 • PL e |
30 mm | 160…1810 mm/до 15 m | • Предварително монтиран акрилен корпус Ø55 mm • Вътрешен нагревател предотвратява кондензацията • Клас на защита на корпуса IP69K • Програмируеми чрез свързване с проводници обхват и режим • Има стандартни и изключващи релета |