You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States

Електрозахранване за влажни и санитарни зони: ecolink M12, L-кодиран

  • 2,5 mm² напречно сечение на кабела за токове до 16 ампера
  • М12 конектор с L-кодиране съгласно EN 61076
  • Кабелна обвивка от безхалогенен и огнеустойчив материал
  • Контурна гайка против хлъзгане осигурява плътно свързване при ръчен монтаж
  • Идеален за свързване към IO-Link Masters в хранително-вкусовата промишленост

Перфектна връзка за санитарни и влажни помещения

Новите конектори ecolink M12 отговарят на професионалните изисквания на хранително-вкусовата промишленост и осигуряват надеждно захранване от IO-Link Master към сензора или задвижващия механизъм. L-кодирането позволява предаване на токове до 16 ампера, напречното сечение на кабела от 2,5 mm² допринася за ниския спад на напрежението.

Сигурно и постоянно стегнато

Асиметрично действащата защита от вибрации държи втулката с резба затегната на мястото й, като гарантира оптимално и постоянно уплътнение. Контурната гайка се затяга достатъчно лесно, дори когато се затяга на ръка.

Технически данни:

Работно напрежение: 63 V DC
Номинален ток: 16 A
Степен на защита: IP 65, IP 67, IP 69K в заключено състояние със съответния аналог
Затягаща гайка с въртящ момент: 0.6 Nm...1.2 Nm Спазвайте максималната стойност на ответната част

Материали:

Корпус / формовано тяло: PP
Съединителна гайка: неръждаема стомана
Контакти: позлатен
Уплътнителен пръстен: EPDM
Кабел: MPPE 5 x 2.5 mm²

Приложения:

Хранителна промишленост

С IO-Link Master:
Сигурна връзка на ниво процес

В комбинация с IO-Link с ток с високо напрежение от ifm за хранително-вкусовата промишленост, EVF кабелите осигуряват трайно надеждно свързване на сензори или задвижващи механизми към последващата инфраструктура в предизвикателни технологични среди.

PerformanceLine

IO-Link мастър за сензори и актуатори с ток до 2 A, електрическо захранване чрез последователно включване, чрез L-кодирана технология на свързване M12.

Продукти