- Продукти
- Технология за свързване
- Преходни кабели
- Джъмперни кабели за захранване на полеви модули
- EVF637
Свързващ кабел
EVF637
VDOAE050VAS0,25P05STAE050VAS
Свързващ кабел
EVF637
VDOAE050VAS0,25P05STAE050VAS
Цената е за 1 бр. без ДДС
{{ifmVariantName}}
Приложение | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Система | Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие; Заварачни приложения | ||||||||
Дизайн | захранващ кабел, L-coded | ||||||||
Приложение | Използва се във влажни зони и в хранително-вкусовата промишленост | ||||||||
Без силикон | да | ||||||||
Електрически показатели | |||||||||
Работно напрежение [V] | 63 DC | ||||||||
Клас на защита | III | ||||||||
Макс. токово натоварване общо [A] | 16 | ||||||||
Условия на работа | |||||||||
Околна температура [°C] | -25...100 | ||||||||
Температура на съхранение [°C] | -25...55 | ||||||||
Съхранение на влажно [%] | 10...100 | ||||||||
Други климатични условия за съхранение според посочения клас |
|
||||||||
Защита | IP 65; IP 67; IP 69K | ||||||||
Механични данни | |||||||||
Тегло [g] | 111,4 | ||||||||
Формиран корпусен материал | PP | ||||||||
Материал на гайката | неръждаема стомана (1.4404 / 316L) | ||||||||
Уплътнителен материал | EPDM | ||||||||
Заварачни приложения | да | ||||||||
Заварачни приложения |
|
||||||||
Забележки | |||||||||
Единица на опаковката | 1 брой | ||||||||
Електрическо свързване | |||||||||
Кабел: 0,25 m, MPPE, Без халоген, сив, Ø 10,1 mm; 5 x 2,5 mm² (141 x Ø 0,15 mm ) | |||||||||
Електрическо свързване - щекер | |||||||||
Конектор: 1 x M12, под ъгъл; кодиране: L; Формовано тяло: PP, сив; Заключване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,2 Nm | |||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — EVF637-00 — 25.07.2022 —
![]() |