ecomatDisplay: мощни, надеждни човеко-машинни интерфейси за мобилни машини
- Светодиодни дисплеи 10”, 12” и 12,3” с бутони или сензорен екран
- Корпус, оптимизиран за мобилна употреба
- Защитно стъкло на дисплея: предлага оптимална четимост, не допуска замъгляване на предния панел
- Монтаж на устройствата във всяка ориентация (портрет/пейзаж)
- Програмируем чрез CODESYS, множество интерфейси като CAN, USB 2.0 и Ethernet
Дисплей и работа при неблагоприятни условия на средата
Новите надежни човеко-машинни интерфейси са разработени за използване в кабини и извън превозните средства. Благодарение на високия клас на защита и защитното стъкло на дисплея те са оптимално защитени от влага.
Те издържат на силни удари и постоянни вибрации, както и на екстремни околни температури.
Цветните дисплеи с висока разделителна способност предлагат оптимална четливост дори при ярка светлина. За управление на устройствата разполагате със свободно програмируеми бутони и/или като капацитивен сензорен екран. За чисто визуализиращи цели има и версия на устройството без обслужващи елементи.
Интегрираният мощен програмируем контролер може да изпълнява задачи за визуализация и управление. Той е свободно програмируем чрез CODESYS. Многобройните интерфейси в задната част на устройството, като например CAN, аналогово видео, USB 2.0 и Ethernet, предлагат максимална свързаност.
Механична конструкция
Дисплеите имат херметичен алуминиев корпус, лят под налягане с клас на защита IP 65, IP 67. За свързване се използват запечатани M12 връзки и 40-изводен AMP щекер.
Дисплеите могат да се използват като устройство за монтаж на повърхност с помощта на изпитаната система за монтаж RAM или да бъдат монтирани в стена. В зависимост от изискванията, дисплеите могат да бъдат монтирани във всякаква ориентация.
Мощна електроника
Вграденият 64-битов контролер позволява мощно
представяне на графика с висока разделителна способност, работа на програмата на приложението и функциите на устройството. Освен това има много възможности по отношение на комуникацията и работата в мрежа с други системи и мрежи. С интегрирания часовник за реално време е възможно да се постави времеви печат на данните в дневника за по-добра проследяемост.
Звук
Всички дисплеи имат разширени аудио функции, които в зависимост от версията включват запис и възпроизвеждане.
Програмиране съгласно IEC 61131-3
Лицензът CODESYS, включен в обхвата на доставката, позволява ясно и лесно създаване на приложния софтуер. Графичните елементи се създават чрез интегрирания редактор за визуализация и могат да бъдат избрани например чрез бутоните или опционалната сензорна функция.