You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States

Индуктивни сензори в дизайн М8

  • Малките размери позволяват използването им в ограничено пространство
  • Здрава конструкция, активната лицева част е налична и от неръждаема стомана
  • Херметически затворени: клас на защита от IP 65 до IP 69K
  • Широк температурен диапазон за универсална употреба

Леки, малки и здрави

Изключително компактният корпус е в силата си там, където е ограничено пространството за сензори или където допълнителната маса трябва да се поддържа ниска: При промишлената автоматизация, машинни инструменти или бързо движещи се роботизирани ръце миниатюрният сензор печели с обхват, който е почти толкова голям, колкото при по-големите конструкции.

Готови за всяко приложение

Корпусът от висококачествена неръждаема стомана прави сензора изключително устойчив, температурният диапазон от –40 до 85°C и класът на защита IP 65 до IP 69K отварят почти неограничени възможности за приложение. Светодиодната индикация на състоянието на превключване е лесна за разчитане, дори на труднодостъпни места.

Продукт