You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States

Баркод четец O2I

Той ще ускори вашите процеси
Стремите ли се към максимална ефективност? Тогава ще обикнете баркод четеца O2I от самото начало, понеже той не губи времето си (нито вашето!) с отнемащи време инсталационни процедури. Неговият девиз е: Включете и започнете работа. След като стартирате, O2I ще се справите с всичко, което минава пред неговия обектив със скорост до 7 m/s: 1D или 2D кодове, отпечатани, чрез лазер или точкови, блестящи или матови, поотделно или няколко кода едновременно,баркод четеца се справя с всичко, без да се претоварва, за ефективен контрол на процесите и продуктите.

Всичко в една система

Мултикод-четецът O2I вече открива шрифтове и знаци в допълнение към познатите 1D и 2D кодове. То осигурява надеждна идентификация дори при трудни условия, напр. в случай на промяна на външната светлина или на лъскави повърхности. Датата на производство, партидният номер и сериализацията на продуктите вече са важни точки в средата на track & trace (следи и проследявай) - задачи в средата на Индустрия 4.0. С доразвития O2I тези задачи вече могат да бъдат овладени блестящо. Четене или сравняване на текстове самостоятелно или в комбинация с 1D и 2D кодове.

Защо O2I?

Лесно боравене Откриване на различни кодове в едно изображение Независим е от цвета, свойствата и гланца Интелигентни интерфейси
Лесна настройка чрез обучение с помощта на един бутон или с помощта на Vision Assistant на ifm Функцията за автоматично намиране на кодове разпознава автоматично няколко различни кода в едно изображение. Открива без затруднения кодове на различни фонове Възможност за свободно определяне на извеждането на данни чрез Ethernet/IP или ProfiNet и пренос на данни чрез карта с памет на ifm

 

Гарантиране на качеството

Системи за бутилиране

  • Хранителна промишленост
  • При производството на напитки
  • Във фармацевтичната промишленост
  • и още предимства

Предимства

  • Точният продукт за точния съд
  • Наличието на няколко продукта на една производствена линия пести времето за преоборудване
  • По-малко оплаквания от грешки при пълненето

Контрол на производството

Производствени линии

  • Производство на автомобили
  • Производство на машини
  • Обработка на материали
  • и още много

Предимства

  • В процеса на проверка на правилността на изработката на частите
  • Присвояването на правилните етапи от производството, напр. заваряване, боядисване, монтиране
  • Идентификация на оборудване, например при смяна на инструменти

Свързани със сортиране задачи

Конвейери

  • Логистика
  • Промишлена автоматизация
  • Обозначаване на носачи на детайли
  • и още много

Предимства

  • Проследяване на продукти и управление на опаковки, напр. за планиране на базата на данни
  • Пестене на време благодарение на автоматизирано сортиране
  • Ниско ниво на грешките поради изключването на неправилни операции на персонала

Повишаване на качеството на продуктите и процесите

Правене на процесите прозрачни
Бъдете информирани за това какво става, кога и къде
Оптимизиране на обработката на материалите
Осигуряване на достатъчно материал в точния етап на производството
Гарантиране на качеството
Правилно присвояване на продукти на крайния продукт
Точен график на доставките
Базиран на данни контрол на потоците на синхронизирани процеси