- Продукти
- Обработка на изображения / Идентификация
- Оптична идентификация
- Многокодов четец, включващ разпознаване на текст и интерфейс за полева шина
- O2I503
Четци на 1D/2D кодове
O2I503
O2IIRDKG/E1/E2/EF/VF/TB/W
Четци на 1D/2D кодове
O2I503
O2IIRDKG/E1/E2/EF/VF/TB/W
- Multicode reader with wide-angle lens
- Internal infrared illumination
- Process interface TCP/IP and Ethernet/IP
- Several codes and text lines simultaneously
- Integrated memory stick
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Тип на светлината | Инфрачервена светлина |
---|---|
Резолюция на изображението [px] | 1280 x 960 |
Макс. скорост на четене [Hz] | 40 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 18...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 400; (24V DC) |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Тип на светлината | Инфрачервена светлина |
Дължина на вълната [nm] | 850 |
Сензор за разпознаване на обекти | Сензор за изображения CMOS черно / бяло |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови входове: 1; Брой цифрови изходи: 2 |
---|
Входове
Тригер | външен; 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3); TCP/IP; EtherNet/IP; вътрешен |
---|---|
Брой цифрови входове | 1 |
Изходи
Общ брой на изходите | 2 |
---|---|
Брой цифрови изходи | 2; (конфигурируеми) |
Изходна функция | 24 V PNP/NPN |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 1 |
Макс. работен ток за изход [mA] | 100 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Размер на видимото поле [mm] |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Работен обхват [mm] | > 35 | ||||||||||||||||||||
Резолюция на изображението [px] | 1280 x 960 | ||||||||||||||||||||
Тип леща | Широк ъгъл | ||||||||||||||||||||
Четливи кодове | Interleaved 2-of-5; Industrial 2-of-5; Code 39; Code 93; Code 128; Pharmacode; Codabar; EAN8; EAN8 Add-On 2; EAN8 Add-On 5; EAN13; EAN13 Add-On 2; EAN13 Add-On 5; UPC-A; UPC-A Add-On 2; UPC-A Add-On 5; UPC-E; UPC-E Add-On 2; UPC-E Add-On 5; GS1 DataBar Omnidirectional; GS1 DataBar Truncated; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; GS1 DataBar Limited; GS1 DataBar Expanded; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 - 128; MSI Barcode; ECC200; PDF-417; QR; Micro-QR; Aztec Code; GS1 ECC200; GS1 QR Code; GS1 Aztec Code | ||||||||||||||||||||
Качество на кода въз основа на |
|
||||||||||||||||||||
Чисти шрифтове | Industrial; Document; OCR-A; OCR-B; Pharma; Semi; Universal; Dot Print | ||||||||||||||||||||
Ненасочено прочитане | да | ||||||||||||||||||||
Макс. наклон към равнината на изображението [°] | 45 | ||||||||||||||||||||
Макс. скорост на четене [Hz] | 40 |
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри | бутон за обучение; Über PC mit ifm Vision Assistant |
---|
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | Ethernet |
---|
Брой Ethernet интерфейси | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Стандарт за предаване | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
Скорост на предаване | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
Протокол | TCP/IP; EtherNet/IP | ||||
Фабричните настройки |
|
||||
Тип на ползване | Задаване на параметри; Пренос на данни |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -10...50 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -40...70 |
Защита | IP 65 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||||||||||
Устойчивост на вибрации |
|
||||||||||
Защита на лазера клас | 1 | ||||||||||
Бележки за лазерната защита |
|
||||||||||
Фотобиологична безопасност | освободена група; (EN 62471) | ||||||||||
Електрическа защита |
|
||||||||||
MTTF [Години] | 62 |
Механични данни
Тегло [g] | 600,5 |
---|---|
Размери [mm] | 45 x 45 x 86 |
Материал | корпус: цинкова отливка с прахово покритие; предна леща: Gorillaglas; LED прозорец: PC; бутони: POM |
Уплътнителен материал | FKM |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обслужващи елементи |
|
Аксесоари
Аксесоари (като опция) |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|