Монтажен комплект
E2D500
Mounting Set Compact Cam
Монтажен комплект
E2D500
Mounting Set Compact Cam
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | Монтаж със скоба O2D5, за типове O2I5 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 112,5 |
---|---|
Тип на монтажа | Монтажен прът; (Ø 12 mm) |
Материал | Щипки: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); цилиндрични винтове: горещо поцинкована M4 x 8; Монтажна скоба: неръждаема стомана (1.4301 / 304) |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|