IO-Link Master за AS-i системата за свързване с кабел
Специалните материали на корпуса дават възможност за употребата в зони с охлаждащ агент/зона за храна; Всичките четири IO-Link порта са с пълна функционалност V1.1
- Отлично завършване на AS-i системата за свързване с кабел
- 4 IO-Link порта с пълна функционалност V1.1
- Вградена памет за параметрите улеснява смяната на сензорите
- Разширена диагностика за устройства IO-Link
- Полеви модул с клас на защита IP 69K за хранителната промишленост
IO-Link Master за AS-i системата за свързване с кабел
Децентрализираните модули на устройствата IO-Link Master изпълняват ролята на шлюз между интелигентните IO-Link сензори и полевата шина AS-интерфейс. С устройството с 4 порта IO-Link Master комбинирате предимствата на AS-i системата за свързване с кабел със стандартизираната комуникация на IO-Link. IO-Link осигурява подробна диагностика на сензора или задвижващия механизъм и ви позволява да увеличите времето за безаварийна работа на машината. Вградената памет на IO-Link Master дава възможност също за лесна смяна на сензори през нощните смени.
Здрави модули на полевата шина за приложения с високи изисквания
Благодарение на своите специални материали на корпуса и високата устойчивост на проникване (IP 67 или IP 69K) те могат да се използват в приложения с охлаждащи течности или директно в мокрите зони в хранителната промишленост. Технологията еcolink гарантира надеждни връзки М12 на свързващите проводници с постоянна устойчивост срещу проникване.
Предимства и ползи за клиента
- Използване като управляващи устройства в хранителната промишленост
Тези управляващи устройства вече могат да се използват и в хигиенни приложения благодарение на използваните материали и иновативната конструкция на своя корпус. - Лесно свързване на сензори
Тези сензори и актуатори са свързани чрез стандартни съединителни кабели M12 без екран. Могат да се свързват до четири IO-Link сензора и същите да се захранват с общо 2 x 550 mA. С принадлежностите EVC693 или EVF693 може да се подава допълнително захранване за присъединяване на захранването към изпълнителни механизми IO-Link. Кабелът може да бъде с дължина до 20 m. - Надеждни цифрови данни
Данните на сензорите се предават в цифрова форма. За разлика от аналоговите сигнали контактното съпротивление и EMC смущенията не могат да увредят сигналите. - Лесна настройка
В зависимост от дължината на работните данни на свързаните IO-Link сензори чрез ID1 могат да се активират допълнителни виртуални AS-i подчинени устройства. Това дава възможност за лесно прехвърляне на всички данни на IO-Link сензорите чрез AS-i.