- Продукти
- Индустриална комуникация
- Fieldbus компоненти
- IO-Link - Мастърс за полеви приложения в хранително-вкусовата промишленост
- AC6001
IO-Link мастър с AS-и интерфейс
AC6001
IO-Link Master AS-i 4P IP69K
IO-Link мастър с AS-и интерфейс
AC6001
IO-Link Master AS-i 4P IP69K
- Лесна подмяна на устройства поради интегрирана памет на параметрите
- Висок клас на защита съгласно изискванията на хранителната промишленост
- За свързване на до четири устройства IO-Link
- Надеждно предаване на данни за машината, технологични параметри и диагностични данни на контролера
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Приложение | хигиенни и влажни зони в хранително-вкусовата промишленост |
---|---|
Функция "Daisy-chain" | Захранване; интерфейс на Fieldbus |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 18...31,6 DC; (AS-i) |
---|---|
Консумация на ток [mA] | 300...1500; (AUX) |
Макс. текущото потребление от AS-i [mA] | 100 |
Клас на защита | III |
Макс. токово натоварване общо [A] | 1,1; (портове 1+2: 0,55 (AUX); портове 3+4: 0,55 (AUX)) |
Допълнително захранване [V] | 20...30 DC; (AUX) |
Входове / изходи
Общ брой входове и изходи | 8; (конфигурируеми) |
---|---|
Брой входове и изходи | Брой цифрови входове: 8; Брой цифрови изходи: 4 |
Входове
Брой цифрови входове | 8; (IO-Link Port Class A: 4 x 2) |
---|---|
Сензорно захранване на входовете | AUX |
Нивото на превключване е високо [V] | 11...30 |
Нивото на превключване е ниско [V] | 0...5 |
Цифрови входове, защитени срещу късо съединение | да |
Изходи
Брой цифрови изходи | 4; (IO-Link Port Class A: 4 x 1) |
---|---|
Макс. работен ток за изход [mA] | 300 |
Устойчив на късо съединение | да |
Изходи за захранване на задвижващия механизъм | AUX |
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | IO-Link; AS-i |
---|
Тип трансфер | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link ревизия | 1.1 |
Брой портове клас А | 4 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Температура на съхранение [°C] | -25...85 | ||||
Макс. относителна влажност на въздуха [%] | 90 | ||||
Защита | IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (работа с защитни капачки от неръждаема стомана: IP 69K) | ||||
Степен на защита (NEMA 250) | 6P | ||||
Степен на замърсяване | 2 | ||||
Химични среди |
|
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||||
Устойчивост на вибрации |
|
||||
MTTF [Години] | 161 |
AS-i класификация
AS-i версия | 2.11; 3.0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Режим на разширено адресиране | не | ||||||
AS-i профил |
|
||||||
Брой устройства AS-i | 1...5 |
Механични данни
Тегло [g] | 255 |
---|---|
Материал | корпус: PA сив; Конектор: неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |
Електрическо свързване
Модулна връзка | M12 |
---|
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване - Захранване IN
X21 | Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
---|
Електрическо свързване - Захранване OUT
X22 | Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
---|
Електрическо свързване - Процес на свързване
IO-Link Port Class A X01...X04 | Конектор: 4 x M12; кодиране: A |
---|