- Продукти
- Технология за свързване
- Преходни кабели
- Джъмперни кабели за захранване на полеви модули
- EVC722
Свързващ кабел
EVC722
VDOGH040MSP0020H04STGH040MSP
Свързващ кабел
EVC722
VDOGH040MSP0020H04STGH040MSP
- Голямо сечение на кабела за намаляване на пада на напрежение и пропускане на големи токове
- Устойчив на масла и охлаждащи течности
- Постоянно надеждно уплътняване, дори при монтиране без инструменти
- Устойчив на вибрации и удари благодарение на съединителен пръстен със заключващ механизъм
- Механичен краен ограничител за предпазване на О-пръстена от разрушаване
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Система | Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие; Заварачни приложения |
---|---|
Без силикон | да |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Клас на защита | II |
Макс. токово натоварване общо [A] | 4 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Температура на околната среда (придвижване) [°C] | -25...90 | |
Температура на съхранение [°C] | -25...55 | |
Съхранение на влажно [%] | 10...100 | |
Други климатични условия за съхранение според посочения клас |
|
|
Защита | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Механични данни
Тегло [g] | 1325,5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Материал | корпус: TPU оранжев; уплътнение: FKM | ||||||||
Материал на гайката | месинг, с никелово покритие | ||||||||
Заварачни приложения | да | ||||||||
Заварачни приложения |
|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - щекер
Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Заключване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm |
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 20 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 6,2 mm; 4 x 1,00 mm² (32 x Ø 0,2 mm ) |
---|
Електрическо свързване - Конектор
Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Заключване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm |