You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States

Сензор за налягане с IO-Link, както и два превключващи изхода

Непрекъснато предаване на технологичните стойности и разширени функции за диагностика в корпус с размер за гаечен ключ 19

  • Две решения: Непрекъснато предаване на технологичните стойности чрез IO-Link и 2 превключващи изхода
  • Разнообразни възможности за настройка и разширени функции за диагностика чрез IO-Link
  • Компактно изпълнение (гаечен ключ 19) с технологична връзка G 1/4
  • Точност на точката на превключване < ± 0,5 %, повторяемост < ± 0,05 %
  • Изгоден по отношение на разходите и устойчив благодарение на заварения корпус от неръждаема стомана

Миниатюризиране за индустриални приложения
Новият сензор за налягане PV има заварена с технологичната връзка измервателна клетка с тънък филм. Тази технология предлага висока прецизност в изключително компактен корпус с габаритен размер едва 19 mm при оптимално съотношение цена/производителност.

Приложения
Благодарение на устройството на технологичната връзка без уплътнение освен в хидравлични приложения сензорите могат да бъдат използвани и с инертни газове. С определени ползи в областта на промишлеността са надписаните с лазер корпуси. По този начин сензорът ще може трайно да бъде идентифициран при неблагоприятни условия на работа. Допълнително предимство е вграденият IO-Link интерфейс. Благодарение на IO-Link новият сензор за налягане предава непрекъснато технологични стойности и други важни данни, като например брояч на пиковете на налягането. Освен това цифровите резултати от измерванията са по-точни, тъй като няма загуби при преобразуването с D/A преобразувателя или поради външни въздействия (например дължините на кабелите).