Завинтващ адаптер за сензори за процес
E30135
ADAPT G1/4 I - G1/2 A
Завинтващ адаптер за сензори за процес
E30135
ADAPT G1/4 I - G1/2 A
- За монтаж на датчици за налягане в съдове и тръбопроводи
- Лесен, бърз и надежден монтаж
- Използване в промишлена и мобилна хидравлика
- Устойчивост на високо налягане
- Стабилно закрепване чрез завинтване
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Номинално налягане [bar] | 400 |
---|
Тестове / одобрения
Директивата за оборудване под налягане | Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора. |
---|---|
Инструкции за безопасност | Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения. |
Механични данни
Тегло [g] | 61,8 |
---|---|
Материал | неръждаема стомана (1.4571/316Ti ); уплътнение: FKM |
Свързване на сензора | G 1/4 външна резба |
Процес на свързване | резбова връзка G 1/2 |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|