- Продукти
- E30396
IO-Link интерфейс
E30396
USB IO-LINK INTERFACE
IO-Link интерфейс
E30396
USB IO-LINK INTERFACE
- За свързване на датчици, които могат да се свързват към компютър
- За бърза и лесна настройка на параметрите
- Четене на измерените стойности за тока, технологичните стойности и настройките на параметрите
- Комуникация чрез IO-Link или EPS протокол
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: ZZ1060 Сравнение на изделия: E30396 / ZZ1060 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Приложение
Приложение | настройка на параметрите и анализ на единици с макс. 65 mA потребление на ток |
---|
Електрически показатели
Входно напрежение DC [V] | 5 |
---|---|
Изходно напрежение DC [V] | 24 |
Изходи
Общ изходящ ток [A] | 0,065; (Захранване на сензора) |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...45 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 173,8 |
---|
Аксесоари
Аксесоари (като опция) |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - IO-Link
Връзка | Конектор: M12; кодиране: A |
---|
Електрическо свързване - USB
Конектор: USB |