- Продукти
- QA0012
Софтуер за настройка на параметри на IO-Link
QA0012
LR DEVICE (Download)
Софтуер за настройка на параметри на IO-Link
QA0012
LR DEVICE (Download)
- Еднаква настройка и визуализация на параметрите за всички датчици IO-Link
- Точно, ясно представяне на стойностите на процеса
- Съкратено време за настройка по време на пускане в експлоатация
- Автоматично идентифициране на свързани устройства
- Оптимизиран процес на смяна на устройства
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: QMP010 Сравнение на изделия: QA0012 / QMP010 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Приложение
Приложение | онлайн и офлайн настройка на параметри на IO-Link устройства |
---|---|
Функция | настройка на параметри на IO-Link устройства и ifm IO-Link главни; графично представяне на стойностите на процеса за настройка и диагностика на устройството; Управление на IODD |
Софтуер / програмиране
Език | Немски; Английски; испански; Френски; Италиански; японски; корейски; португалски; Руски; Китайски |
---|---|
Носител на данни | Изтегли |
Вид на лиценза | единичен лиценз |
Клас лиценз | пълна версия |
Системни изисквания
Мин. CPU цикъл | 2 GHz |
---|---|
Мин. брой сърцевини на процесора | 2 |
Мин. RAM | 2 GB |
Мин. паметта на твърдия диск | 5 GB |
Мин. графична резолюция | 1680 x 1050 |
Необходим интерфейс на устройството | LAN Adapter - RJ45; USB |
Операционна система | Microsoft Windows 8.1; Microsoft Windows 10; Microsoft Windows Server 2012; Microsoft Windows Server 2012 R2; Microsoft Windows Server 2016 |
Уеб браузър | Google Chrome; Mozilla Firefox; Microsoft Internet Explorer 11; Microsoft Edge |