• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. IO-Link - Homepage
  2. Productselectie
  3. Ethernetmodules
  4. Ethernetmodules DI/DO

AL42 en AL43 - 8 digitale ingangen en 8 digitale uitgangen

Netwerken van digitale in- en uitgangssignalen in het veld

De Ethernetmodules van de series AL42 (StandardLine) en AL43 (PerformanceLine) van ifm combineren 8 digitale ingangen en 8 digitale uitgangen in één compact apparaat - ideaal voor direct gebruik in het veld. Dankzij de geïntegreerde telfuncties tot 4.500 Hz en de innovatieve SSC-schakellogica kunnen eenvoudige regeltaken rechtstreeks in de module worden uitgevoerd zonder dat er een extra controller nodig is.

Of het nu gaat om het verwerken van sensorwaarden of het direct schakelen van actuatoren, de modules bieden maximale efficiëntie voor moderne automatiseringsoplossingen. Met hun robuuste ontwerp en flexibele veldbuscompatibiliteit zijn ze de perfecte keuze voor Industrie 4.0-toepassingen.

Ontdek ze nu en til uw machinecommunicatie naar een hoger niveau!

Overzicht van het totale systeem

Systeemoverzicht Ethernetmodules DI/DO

Ethernetmodules met digitale ingang en digitale uitgang in detail

8 digitale ingangen en 8 digitale uitgangen

De Ethernetmodules StandardLine (AL42 serie) en PerformanceLine (AL43 serie) combineren 8 digitale ingangen met 8 digitale uitgangen en zijn ideaal voor het registreren van digitale signalen en interne tellingen. Tegelijkertijd kunnen actuators direct in het veld worden aangestuurd op basis van de tellerwaarden via verschillende schakelfuncties voor uitgangen. De verschillen zitten voornamelijk in de vermogensverdeling van de uitgangen, de opties voor de voedingsspanning en de stroombegrenzing.

  • 4x A aansluitingen en 4x B aansluitingen voor DI/DO
  • M12 A-gecodeerde (StandardLine) of M12 L-gecodeerde (PerformanceLine) voeding
  • Varianten voor gangbare veldbussen
  • Uitgangsvermogen tot 3,6 A
  • Stroommeting
  • Tellerfunctie met SSC

Productoverzicht

StandardLine

PerformanceLine

AL42xx AL43xx
Daisy-chain Veldbus Voeding + veldbus
Power M12 A-gecodeerd
3,9 A (VS)
4 A (UA)
M12 L-gecodeerd
16 A (US)
16 A (UA)
Poorten M12 A-gecodeerd
4 x 2 DO
4 x 2 DI
M12 A-gecodeerd
4 x 2 DO
4 x 2 DI
Veldbus PROFINET
EtherNet/IP
Modbus TCP
PROFINET
EtherNet/IP
Uitgangsvermogen 3,6 A (poort 1-4) 3,6 A (poort 1+2)
3,6 A (poort 3+4)
Stroombegrenzing Per module per poort (instelbaar)
Stroommeting
Tellerfunctie CTU (Up Counter)
CTD (Down Counter)
CTUD (Up-Down Counter)
CTDIR (Direction Counter)
Uitgangsschakelfunctie
SSC (teller)
one point
two point
window
latch
Beschermingsgraad IP67 (oranje)
IP69K (grijs)

Materiaal

Stekker/bussen

Messing vernikkeld (oranje)
Roestvrij staal (grijs)

Functie en bekabeling

Functie en bekabeling van de DI/DO Ethernetmodule

Tel- en schakelfuncties (SSC)

Tellerfunctie

De modules met geïntegreerde telfunctie bieden verschillende telmodi die direct op de ingang geconfigureerd kunnen worden. Hierdoor kunnen pulsen van sensoren of schakelaars nauwkeurig worden geregistreerd, bijvoorbeeld voor stuktelling, positiedetectie of tijdregeling. De maximale telfrequentie is 4.500 Hz, zodat zelfs hoogfrequent tellen geen probleem is.

CTU (teller omhoog)
Telt bij elke puls omhoog - ideaal voor het tellen van werkstukken of gebeurtenissen.

CTD (omlaag teller)
Telt omlaag, bijvoorbeeld van een gedefinieerd aantal naar 0 - handig voor resterende hoeveelheden of cycli.

CTUD (omhoog/omlaag teller)
Telt omhoog of omlaag - afhankelijk van twee verschillende ingangssignalen.

CTDIR (richtingenteller)
Bepaalt de telrichting (vooruit/achteruit), bijvoorbeeld voor transportbanden of rijpaden.

SSC-uitgangsschakelfuncties - onmiddellijke respons

Met de functie Switching Signal Channel (SSC) kunnen uitgangen zonder bediening worden geschakeld, afhankelijk van de tellerstatus. Hierdoor kunnen eenvoudige reacties direct in de module worden geïmplementeerd.

Eén punt
De uitgang schakelt bij een specifieke tellerstand.

Tweepunt
De uitgang schakelt in bij een eerste waarde en weer uit bij een tweede waarde - ideaal voor bereikregeling.

Window
De uitgang is actief zolang de tellerstand binnen een bepaald bereik ligt.

Latch
De uitgang wordt geactiveerd wanneer een schakelpunt wordt bereikt en blijft actief totdat deze handmatig of door een ander signaal wordt gereset.

Productselectie