• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. IO-Link - Homepage
  2. Productselectie
  3. Ethernetmodules
  4. Ethernetmodules DI

AL40 en AL41 - 16 digitale ingangen

ifm ethernetmodule AL4102

Netwerken van digitale ingangssignalen in het veld

De Ethernetmodules van de series AL40 (StandardLine) en AL41 (PerformanceLine) van ifm bieden een krachtige oplossing voor het registreren van digitale ingangssignalen in industriële toepassingen. Met 16 digitale ingangen en een geïntegreerde telfunctiemaken ze nauwkeurige en betrouwbare signaalverwerking mogelijk, zelfs bij hoge frequenties tot 4.500 Hz. Dankzij hun compacte ontwerp en robuuste constructie zijn de modules ideaal voor gebruik in montage- en verpakkingstechniek en in transportsystemen. Eenvoudige integratie in bestaande veldbussystemen zoals PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT en Modbus TCP biedt maximale flexibiliteit.

Ontdek de voordelen van moderne IO-Link technologie voor uw automatiseringsoplossingen.

Overzicht van het totale systeem

Systeemoverzicht Ethernetmodules DI

Ethernetmodules met digitale ingang in detail

16 digitale ingangen

De Ethernetmodules van de StandardLine (AL40 serie) en PerformanceLine (AL41 serie) bieden elk 16 digitale ingangen (2 per poort) en zijn ideaal voor het verwerven en intern tellen van talloze digitale signalen direct in het veld. Ze verschillen voornamelijk in hun voeding en bekabeling.

  • 8 x A-aansluitingen voor DI
  • Tellerfunctie (per aansluiting) CTU, CTD, CTUD, CTDIR - tot 4.500 Hz
  • M12 A-gecodeerde (StandardLine) of M12 L-gecodeerde (PerformanceLine) voeding
  • Varianten voor gangbare veldbussen
  • Basisdiagnosefuncties
  • Stroombegrenzing

Productoverzicht

StandardLine

PerformanceLine

AL40xx AL41xx
Daisy-chain Veldbus Voeding + veldbus
Power M12 A-gecodeerd
3,9 A (VS)
M12 L-gecodeerd
16 A (US)
16 A (UA)
Poorten M12 A-gecodeerd
8 x 2 DI
M12 A-gecodeerd
8 x 2 DI
Veldbus PROFINET
EtherNet/IP
Modbus TCP
EtherCAT
Uitgangsvermogen
Stroombegrenzing Per module
Stroommeting
Tellerfunctie CTU (Up Counter)
CTD (Down Counter)
CTUD (Up-Down Counter)
CTDIR (Direction Counter)
Uitgangsschakelfunctie
SSC (teller)
Beschermingsgraad IP67 (oranje)
IP69K (grijs)

Materiaal

Stekker/bussen

Messing vernikkeld (oranje)
Roestvrij staal (grijs)

Functie en bekabeling

Functie en bekabeling van de Ethernetmodule DI

Tellerfunctie

De modules met geïntegreerde telfunctie bieden verschillende telmodi die direct op de ingang geconfigureerd kunnen worden. Hierdoor kunnen pulsen van sensoren of schakelaars nauwkeurig worden geregistreerd, bijvoorbeeld voor aantal stuks telling, positiedetectie of tijdregeling. De maximale telfrequentie is 4.500 Hz, zodat zelfs hoogfrequent tellen geen probleem is.

CTU (teller omhoog)
Telt bij elke puls omhoog - ideaal voor het tellen van werkstukken of gebeurtenissen.

CTD (omlaag teller)
Telt omlaag, bijvoorbeeld van een gedefinieerd aantal naar 0 - handig voor resterende hoeveelheden of cycli.

CTUD (omhoog/omlaag teller)
Telt omhoog of omlaag - afhankelijk van twee verschillende ingangssignalen.

CTDIR (richtingenteller)
Bepaalt de telrichting (vooruit/achteruit), bijvoorbeeld voor transportbanden of rijpaden.

Productselectie